Caja de conexiones digital SIWAREX DB para diagnósticos mejorados, 4 canales de aluminio fundido para la conexión de células de carga de galgas extensométricas/puentes (1-4mV/V) a la electrónica de pesaje SIWAREX electrónica de pesaje, tipo de protección: IP66, dimensiones: 100 x 160 x 81 mm
Número de artículo (número de mercado) |
7MH5001-0AD20 |
Descripción de Producto |
Caja de conexiones digital SIWAREX DB para diagnósticos mejorados, 4 canales de aluminio fundido para la conexión de células de carga de galgas extensométricas/puentes (1-4mV/V) a la electrónica de pesaje SIWAREX electrónica de pesaje, tipo de protección: IP66, dimensiones: 100 x 160 x 81 mm
|
Familia de producto |
Caja de conexiones digital SIWAREX DB |
Ciclo de Vida de Producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central |
8W3 / 8W3 |
Precio de Lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor de Metal |
Ninguno |
Exportar Regulaciones de Control |
AL : N / ECCN : EAR99I |
Tiempo de Fabricacion |
1 Día/Días |
Peso Neto (kg) |
1.500 Kg |
Dimensión de Empaque |
17.50 x 24.00 x 15.00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CM |
Unidad para Cantidad |
1 pieza |
Cantidades de Empaque |
1 |
EAN |
4047623603603 |
UPC |
195125065734 |
Commodity code |
84239090 |
LKZ_FDB/ IDCatálogo |
WT10 |
Grupo de Producto |
4909 |
Group Code |
R3P5 |
País de origen |
Canada |
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas |
Conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas en aclaración |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-32-03-90 |
eClass |
14 |
27-32-03-90 |
eClass |
6 |
27-32-03-90 |
eClass |
7.1 |
27-32-03-90 |
eClass |
8 |
27-32-03-90 |
eClass |
9 |
27-32-03-90 |
eClass |
9.1 |
27-32-03-90 |
ETIM |
7 |
EC001195 |
ETIM |
8 |
EC001195 |
ETIM |
9 |
EC001195 |
|
|
|
|