SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in
6AG4105-6....-....
Product
SIMATIC IPC RS-545A (Rack IPC, 19", 4 módulos de altura); MB: chipset R680E, 3x RJ45: 2x 1 Gbit (IE/PN), 1x 2,5 Gbits (IE/PN); 3 DisplayPort, 1 DVI-D; 4 USB 3.2 Gen 2 tipo A 2 USB 3.2 Gen. 2x2 tipo C, 2 USB 2.0 tipo A internos, 2 slots M.2,TPM2.0, audio; 7 slots: 1 PCI, 2 PCIe x16(1x 16L o 2x 8L), 1 PCIe x8(4L), 3 PCIe x4(4L), 2 USB 3.1 tipo A en el lado frontal, 12 LED de estado en el lado frontal;
Notas
Configuración de Producto incompleta. Favor de verificar la configuración.
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Descargar
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6AG4105-6....-....
Descripción de Producto SIMATIC IPC RS-545A (Rack IPC, 19", 4 módulos de altura); MB: chipset R680E, 3x RJ45: 2x 1 Gbit (IE/PN), 1x 2,5 Gbits (IE/PN); 3 DisplayPort, 1 DVI-D; 4 USB 3.2 Gen 2 tipo A 2 USB 3.2 Gen. 2x2 tipo C, 2 USB 2.0 tipo A internos, 2 slots M.2,TPM2.0, audio; 7 slots: 1 PCI, 2 PCIe x16(1x 16L o 2x 8L), 1 PCIe x8(4L), 3 PCIe x4(4L), 2 USB 3.1 tipo A en el lado frontal, 12 LED de estado en el lado frontal;
Familia de producto SIMATIC IPC RS-545A
Ciclo de Vida de Producto (PLM) PM300:Producto activo
Notas
Configuración de Producto incompleta. Favor de verificar la configuración.
Datos de Precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de Precio de Oficina Central 202 / 202
Precio de Lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor de Metal Ninguno
Información de entrega
Exportar Regulaciones de Control AL : N / ECCN : 5A992
Tiempo de Fabricacion 15 Día/Días
Peso Neto (kg) 17.000 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad para Cantidad 1 pieza
Cantidades de Empaque 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code 84715000
LKZ_FDB/ IDCatálogo IC10
Grupo de Producto X0KG
Group Code R133
País de origen Alemania
Fecha de conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas De conformidad con Restricción de Sustancias Peligrosas desde: 28.06.2023
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría Obligatoria para recibir devoluciones de equipo eléctrico y electrónico después de su uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP No disponible
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 19-20-01-02
eClass 14 19-20-01-02
eClass 6 19-20-01-02
eClass 7.1 19-20-01-02
eClass 8 19-20-01-02
eClass 9 19-20-01-02
eClass 9.1 19-20-01-02
ETIM 7 EC001413
ETIM 8 EC001413
ETIM 9 EC001413
|
Este prodcuto tendrá que configurarse antes de ser solicitado.
;