SiePortal n'est pas encore disponible dans le pays sélectionné.
Sachez que SiePortal n'est pas encore disponible dans le pays sélectionné. Si vous continuez, vous serez automatiquement redirigé vers la plateforme Industry Mall, qui sera successivement remplacée par le nouveau portail SiePortal également dans ce pays.
Dans le pays sélectionné, SiePortal est déjà disponible.
Sachez que dans le pays sélectionné notre plateforme Industry Mall est déjà remplacée par la nouvelle plateforme SiePortal. Si vous continuez, vous serez automatiquement redirigé vers la plateforme SiePortal, qui remplace successivement le portail Industry Mall également dans les autres pays.
Utilisez notre formulaire en ligne pour toute suggestion ou envoyez directement votre question technique au spécialiste produit du Support technique.
Créer une demande de support
Statut de mes demandes de support
Suivez le statut de votre demande en ligne. Un aperçu de votre demande est repris ici :
Statut de mes demandes de support
Statut de mes demandes de support
SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A10+2B TX rail based on 6ES7193-6BP20-0BA0 with conformal coating, -40…+70 °C, OT4 with ST1/2 (+85 °C for 10 minutes), BU type A0, push-in terminals, with 10 AUX terminals, bridged to the left, WxH: 15 mm x141 mm,
SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A10+2B TX rail based on 6ES7193-6BP20-0BA0 with conformal coating, -40…+70 °C, OT4 with ST1/2 (+85 °C for 10 minutes), BU type A0, push-in terminals, with 10 AUX terminals, bridged to the left, WxH: 15 mm x141 mm,
Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):
Plomb
Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.