SiePortal

La plateforme intégrée pour sélectionner vos produits, acheter et demander du support - réunissant ensemble Industry Mall et Online Support.

SiePortal
Rechercher dans
6AG2193-6BP20-4DA0
Product
Image similaire
SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A10+2D TX rail based on 6ES7193-6BP20-0DA0 with conformal coating, -40…+70 °C, OT4 with ST1/2 (+85 °C for 10 minutes), BU type A0, push-in terminals, with 10 AUX terminals, new load group, WxH: 15 mm x141 mm,
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Fiche technique produit (PDF) Télécharger
Service & Support (Manuels, Certificats, FAQs...) Télécharger
Produit
Numéro d'article 6AG2193-6BP20-4DA0
Description d'article SIPLUS ET 200SP BU15-P16+A10+2D TX rail based on 6ES7193-6BP20-0DA0 with conformal coating, -40…+70 °C, OT4 with ST1/2 (+85 °C for 10 minutes), BU type A0, push-in terminals, with 10 AUX terminals, new load group, WxH: 15 mm x141 mm,
Famille de produit SIPLUS extreme RAIL Module de comptage et de saisie de position TM PosInput 1
Cycle de vie du produit (PLM) PM300:Produit actif
Données Prix
Region Specific PriceGroup / Groupe de prix 473 / 473
Prix Tarif Afficher les prix
Votre prix Afficher les prix
Supplément Matière Première Aucun
Coefficient métal Aucun
Informations Livraison
Caractéristiques d'exportation AL : N / ECCN : N
Délai d'appro. standard (hors transport) 40 Jour(s)
Poids Net par quantité 0,058 kg
Dimension emballage 4,20 x 14,60 x 2,80
Unité de mesure de l'emballage CM
Quantité 1 Pc
Quantité par emballage 1
Informations produit supplémentaires
EAN 4047618070236
UPC 804766353604
N° d'Export 85389099
Rubrique catalogue (PDF) A&DSE/SIP ADD
Groupe de produit 4C03
Famille de produit R151
Pays d'origine Allemagne
Conformité à la directive RoHS Conforme directive RoHS depuis : 13.09.2024
Classe de produit A: Produit standard qui peut nous être retourné (sous réserve du respect de nos conditions de retour et reprise de matériel)
Directive environnementale DEEE : Oui
Art. 33 REACH : Obligation d'information sur la liste des substances candidates

Ce produit comprend un ou plusieurs articles dans lesquels la substance suivante de la liste candidate (écrite en anglais) est présente contenue dans des concentrations supérieures à 0,1% poids / poids (p/p):

Plomb

Sur la base des informations actuellement disponibles, nous estimons que ces substances ne présentent aucun risque si les articles sont utilisés comme prévu (y compris l'élimination). Veuillez également consulter la documentation du produit.

Numéro SCIP Indisponible
Classification
 
Version Classification
eClass 12 27-24-26-03
eClass 14 27-24-26-03
eClass 6 27-24-26-03
eClass 7.1 27-24-26-03
eClass 8 27-24-26-03
eClass 9 27-24-26-03
eClass 9.1 27-24-26-03
ETIM 7 EC001598
ETIM 8 EC001598
ETIM 9 EC001598
IDEA 4 3560
UNSPSC 15 32-15-17-04
|
Acheter le produit
Quantité 1 Pc
;