SIMATIC RF1000 Access Control Reader RF1040R; LF 125 kHz, HITAG 1/2/S, EM41xx, HF, ISO 14443 A/B, ISO15693; connessione USB, incl. interfaccia RS 232; IP 65 frontale, -25 ... +55 °C; 90 x 62 x 25 mm LxLaxA; con antenna integrata, incl. cavo di collegamento USB 1,8 m .
Note
Numero Articolo (MFN) |
6GT2831-6CA50 |
Descrizione |
SIMATIC RF1000 Access Control Reader RF1040R; LF 125 kHz, HITAG 1/2/S, EM41xx, HF, ISO 14443 A/B, ISO15693; connessione USB, incl. interfaccia RS 232; IP 65 frontale, -25 ... +55 °C; 90 x 62 x 25 mm LxLaxA; con antenna integrata, incl. cavo di collegamento USB 1,8 m .
|
Famiglia Prodotto |
Non disponibile |
Product Lifecycle (PLM) |
PM490:Start of final Year of support |
PLM Effective Date |
Prodotto cancellato a partire dal: 03.04.24 |
Note |
|
Articolo successivo: |
6GT2831-6CA60 |
Descrizione prodotto sostitutivo |
SIMATIC RF1000 Access Control Reader RF1040R; LF 125kHz, HITAG 1/2/S, EM41xx, HF, ISO 14443 A/B, ISO15693; connessione USB, incl. interfaccia RS 232; IP 65 frontale, -25 ... +55 °C; 90 x 62 x 25 mm LxLaxA; con antenna integrata, incl. cavo di collegamento USB 1,8 m .BLE |
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5J5 / 572 |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
None |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
ECCN : N / AL : N |
Tempo minimo di produzione |
1 Giorno / Giorni |
Peso netto |
0,120 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
121,00 x 75,70 x 24,50 |
Package size unit of measure |
MM |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
4034106026240 |
UPC |
804766960741 |
Codice doganale |
84718000 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
ID10.M |
Gruppo prodotti |
4095 |
Group Code |
R322 |
Paese d'origine |
Germania |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Prodotto conforme alla normativa RoHS |
Product class |
A: senza problemi. Riutilizzabile a breve |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
Sì |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Non disponibile |
|
|
|