RAK-ST.1310P-M - Safety temperature limiter fixed 90...110 °C, pocket 100 mm, capillary 700 mm
商品编号(市售编号) |
RAK-ST.1310P-M | 100758456 |
产品说明 |
RAK-ST.1310P-M - Safety temperature limiter fixed 90...110 °C, pocket 100 mm, capillary 700 mm
|
产品家族 |
BPZ:RAK-ST..M - 安全保护温度限值器 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
U2 / U2 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
1 天 |
净重 (Kg) |
0.391 Kg |
包装尺寸 |
9.20 x 13.40 x 8.00 |
包装尺寸单位的测量 |
CMT |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
7612914067227 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
90321020 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
BT_Catalog |
产品组 |
QBK4 |
组代码 |
H5DK |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2008.10.14 |
产品类别 |
未提供 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |
REACH Art. 33 责任信息 |
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。
我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|