SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
1FK2102-1AG01-1MA0
Product
相似图像
SIMOTICS S-1FK2 HD 伺服电机 M0=0.32Nm; PN = 0.1kW 在 nN=3000 每分钟转数(200-240V); 防护等级 IP65; 轴 D8x25mm 带滑键; 绝对值编码器 22 位 + 12 位 多匝(实际值编码器 AM22DQC); 带 OCC 接口 插头尺寸 M12,可旋转;
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 1FK2102-1AG01-1MA0
产品说明 SIMOTICS S-1FK2 HD 伺服电机 M0=0.32Nm; PN = 0.1kW 在 nN=3000 每分钟转数(200-240V); 防护等级 IP65; 轴 D8x25mm 带滑键; 绝对值编码器 22 位 + 12 位 多匝(实际值编码器 AM22DQC); 带 OCC 接口 插头尺寸 M12,可旋转;
产品家族 1FK2 servomotors for SINAMICS S210
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 IL / DMM
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数 ------71
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 15 天
净重 (Kg) 0.600 Kg
包装尺寸 250.00 x 452.00 x 267.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4042948690499
UPC 804766825521
商品代码 未提供
LKZ_FDB/ CatalogID D32
产品组 X0OZ
组代码 R220
原产地 罗马尼亚
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.07.01
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
REACh第33(1)条规定的有关svhc候选物质(高度关注物质http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息将与订单确认资料和交货清单一并提供。仅当配置产品的通知义务有效时,才显示该信息。
SCIP number 7b2494d2-11b9-4f28-a66f-ee68a70a9ffd
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-02-26-02
eClass 14 27-02-26-02
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
|
您可选择将选项加入到此产品。
;