SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
3RT1056-6AF36
Product
功率接触器,AC-3e/AC-3 185 A,90 kW / 400 V AC(50-60 Hz) / DC Uc:110-127 V 3 极, 辅助触头 2 NO + 2 NC 驱动:传统 主电路:母线 控制电路和辅助电路: 螺栓型端子
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 3RT1056-6AF36
产品说明 功率接触器,AC-3e/AC-3 185 A,90 kW / 400 V AC(50-60 Hz) / DC Uc:110-127 V 3 极, 辅助触头 2 NO + 2 NC 驱动:传统 主电路:母线 控制电路和辅助电路: 螺栓型端子
产品家族 SIRIUS 3RT 接触器,3 针,最高 250 kW
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 LL / 41B
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数 LFO-----
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 5 天
净重 (Kg) 3.371 Kg
包装尺寸 190.00 x 129.00 x 181.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4011209507517
UPC 754554766300
商品代码 85364900
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
产品组 3706
组代码 R711
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2012.05.01
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-37-10-03
eClass 14 27-37-10-03
eClass 6 27-37-10-03
eClass 7.1 27-37-10-03
eClass 8 27-37-10-03
eClass 9 27-37-10-03
eClass 9.1 27-37-10-03
ETIM 7 EC000066
ETIM 8 EC000066
ETIM 9 EC000066
IDEA 4 4755
UNSPSC 15 39-12-15-29
|
;