*** 备件 *** SIPLUS ET 200SP F-DI 4/8x24VDC 高性能 基于 6ES7136-6BA00-0CA0 带防腐蚀涂层, -30 - +60°C, 故障安全型数字输入端 最高 PL E(ISO 13849-1), SIL3(IEC 61508)
注意
商品编号(市售编号) |
6AG1136-6BA00-2CA0 |
产品说明 |
*** 备件 *** SIPLUS ET 200SP F-DI 4/8x24VDC 高性能 基于 6ES7136-6BA00-0CA0 带防腐蚀涂层, -30 - +60°C, 故障安全型数字输入端 最高 PL E(ISO 13849-1), SIL3(IEC 61508)
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM490:产品废止 / 全面停止供货(除非有特殊约定) |
PLM 有效日期 |
产品宣布废止时间:2023.10.01 |
注意 |
|
后续产品 |
6AG1136-6BA01-2CA0 |
后继产品说明 |
SIPLUS ET 200SP F-DI 4/8x24VDC 高性能 基于 6ES7136-6BA01-0CA0 带防腐蚀涂层, -40 - +60°C, 故障安全型数字输入端 最高 PL E(ISO 13849-1), SIL3(IEC 61508) |
价格组 / 总部价格组 |
2ET |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : EAR99H / AL : N |
工厂生产时间 |
按需提供 |
净重 (Kg) |
0.064 Kg |
包装尺寸 |
6.50 x 9.20 x 3.80 |
包装尺寸单位的测量 |
CM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4047618053109 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85389091 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
A&DSE/SIP ADD |
产品组 |
4398 |
组代码 |
R151 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2013.08.08 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|