***备件*** SIPLUS NET SCALANCE X204-2 基于 6GK5204-2BB10-2AA3 带防腐蚀涂层, -40 - +60°C, 管理式工业以太网交换机, 4个 10/100MBit/s RJ45 端口, 2个 100MBit/s Multimode BFOC, LED 诊断,错误信号 触点含设置按钮, 冗余电源, PROFINET 输入输出设备,网络 管理,集成冗余 管理器,包括电子 手册保存在 CD-ROM 上,C-Plug 选配
注意
商品编号(市售编号) |
6AG1204-2BB10-4AA3 |
产品说明 |
***备件*** SIPLUS NET SCALANCE X204-2 基于 6GK5204-2BB10-2AA3 带防腐蚀涂层, -40 - +60°C, 管理式工业以太网交换机, 4个 10/100MBit/s RJ45 端口, 2个 100MBit/s Multimode BFOC, LED 诊断,错误信号 触点含设置按钮, 冗余电源, PROFINET 输入输出设备,网络 管理,集成冗余 管理器,包括电子 手册保存在 CD-ROM 上,C-Plug 选配
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM500:产品已完全退市 |
PLM 有效日期 |
产品停止销售时间:2024.04.16 |
注意 |
|
后续产品 |
6AG1206-2BB00-7AC2 |
后继产品说明 |
SIPLUS NET SCALANCE XC206-2 基于 6GK5206-2BB00-2AC2 带防腐蚀涂层, -40 - +70°C, 可管理层面 2 IE 交换机; 6x 100 Mbit/s RJ45 端口; 2x 100 Mbit/s ST/BFOC 端口; 1X 控制台端口;诊断 LED 冗余电源 温度范围 -40°C 至 +70°C; 安装: 凹顶导轨/S7 型轨/墙壁 冗余功能;办公室 特性(RSTP,VLAN,...); PROFINET IO 设备; 以太网/IP 一致 C-PLUG 插槽; |
价格组 / 总部价格组 |
CP / 471 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : N / AL : N |
工厂生产时间 |
按需提供 |
净重 (Kg) |
1.082 Kg |
包装尺寸 |
18.50 x 24.50 x 13.00 |
包装尺寸单位的测量 |
CM |
数量单位 |
0 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4042948467008 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85176200 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
A&DSE/SIP ADD |
产品组 |
4575 |
组代码 |
R151 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2012.01.01 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|