LOGO! 24CEO,逻辑模块, 不带显示屏, SV/E/A:24V/24V/24V 变压器, 8 数字输入(4 模拟输入)/4 数字输出,存储器 400 块, 可模块化扩展,以太网 集成网络服务器,Datalog 数据记录器, 标准 microSD 卡 针对 LOGO! SOFT 精智版从 8版起往上 可运行更早期的项目
注意
商品编号(市售编号) |
6ED1052-2CC01-0BA8 |
产品说明 |
LOGO! 24CEO,逻辑模块, 不带显示屏, SV/E/A:24V/24V/24V 变压器, 8 数字输入(4 模拟输入)/4 数字输出,存储器 400 块, 可模块化扩展,以太网 集成网络服务器,Datalog 数据记录器, 标准 microSD 卡 针对 LOGO! SOFT 精智版从 8版起往上 可运行更早期的项目
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM500:产品已完全退市 |
PLM 有效日期 |
产品停止销售时间:2019.10.01 |
注意 |
|
后续产品 |
6ED1052-2CC08-0BA2 |
后继产品说明 |
LOGO! 24CEo,逻辑模块,不带 显示屏,SV/输入/输出:24V/24V/24V 变压器,8 数字输入(4 模拟输入)/4 数字输出,SP. 400 块,模块化 可扩展,以太网, 集成网络服务器,数据记录, 用户自定义 网页,标准 microSD 卡,用于 LOGO! SOFT Comfort V8.4 以上版本,可运 行更早期的项目,云端 连接,MQTT 在所有 LOGO! 8.4 基本设备 |
价格组 / 总部价格组 |
TG / 2AP |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : EAR99H / AL : N |
工厂生产时间 |
1 天 |
净重 (Kg) |
0.211 Kg |
包装尺寸 |
8.40 x 10.30 x 7.60 |
包装尺寸单位的测量 |
CM |
数量单位 |
0 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4034106029425 |
UPC |
887621847234 |
商品代码 |
85371091 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
ST9.LOGO! |
产品组 |
4254 |
组代码 |
R111 |
原产地 |
中国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2014.08.04 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
否 |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|