SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6EP1935-6MD11
Product
SITOP 电池模块 24 V/3.2 Ah 带免维修的 封闭铅蓄电池,用于 SITOP DC-USV 模块 6 A 和 15 A
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
正在加载
正在加载
产品
商品编号(市售编号) 6EP1935-6MD11
产品说明 SITOP 电池模块 24 V/3.2 Ah 带免维修的 封闭铅蓄电池,用于 SITOP DC-USV 模块 6 A 和 15 A
产品家族 DC UPS 电池模块
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 DR / 585
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : 9N9999
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 3.200 Kg
包装尺寸 20.00 x 23.00 x 15.00
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4025515150480
UPC 754554729312
商品代码 85072080
LKZ_FDB/ CatalogID KT10-PD
产品组 4215
组代码 R315
原产地 奥地利
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 产品符合 RoHS 标准
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number 未提供
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-05-04-03
eClass 14 27-05-04-03
eClass 6 27-05-04-90
eClass 7.1 27-05-04-03
eClass 8 27-05-04-03
eClass 9 27-05-04-03
eClass 9.1 27-05-04-03
ETIM 7 EC000357
ETIM 8 EC000357
ETIM 9 EC000357
UNSPSC 15 26-11-17-01
|
建议同时购买:
1FK2306-4AC01-0MB0
SIMOTICS S-1FK2 HI 伺服电机 M0=12Nm; PN = 2.2kW 在 nN=2000 每分钟转数时(380-480V); 防护等级 IP65; 圆柱形轴 D24x50mm; 绝对值编码器 22 位 + 12 位 多匝(实际值编码器 AM22DQC); 带 DRIVE-CLiQ 连接器 M17; 功率插头尺寸 M23;
6EP1935-6ME21
SITOP 电池模块 24 V/7 Ah 带免维修的, 封闭铅蓄电池,用于 SITOP DC-USV 模块 6 A,15 A 和 40 A
6EP3436-8SB00-0AY0
SITOP PSU8200 24 V/20 A 稳定电源 输入:3 AC 400-500 V 输出:24 V DC/20 A
1FE1114-6WT31-6BC0
SIMOTICS M 同步内装式电机 ZK 600V,105K,IP00,6 极 单独组件:转子 定子,200Nm,In = 84A,29kW NN = 1400rpm,Nmax = 6500rpm 需要 VPM 温度传感器 Pt1000 水冷型 绕组端部铸型件 + 全保护(2x 温度传感器) 标准冷却套 转子套管内径 = 102mm 裸露的电缆末端,L = 1.5m
1FK2210-3AB01-0MB0
SIMOTICS S-1FK2 CT 伺服电机 M0=30Nm; 当 nN=1500 每分钟转数时 PN = 4.5kW (380-480V);PN = 2.5kW nN=750 每分钟转数时(200-240V); 防护等级 IP65; 圆柱形轴 D38x80mm; 绝对值编码器 22 位 + 12 位 多匝(实际值编码器 AM22DQC); 带 DRIVE-CLiQ 连接器 M17; 功率插头尺寸 M23;
;