2023.06.02 12:40:48
产品目录
  • 产品目录
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6ES7131-6BF01-2BA0
Product
相似图像
SIMATIC ET 200SP, 数字式输入端模块, DI 8x 24V DC 标准, 输入端类型 3(IEC 61131), sink input,(PNP,P 读取), 包装单位:10 件, 适合用于 A0 类型的基座单元, 颜色代码 CC01, 输入延迟 0.05..20ms; 模块诊断: 传感器电源短路, 断线诊断, 电源
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6ES7131-6BF01-2BA0
产品说明 SIMATIC ET 200SP, 数字式输入端模块, DI 8x 24V DC 标准, 输入端类型 3(IEC 61131), sink input,(PNP,P 读取), 包装单位:10 件, 适合用于 A0 类型的基座单元, 颜色代码 CC01, 输入延迟 0.05..20ms; 模块诊断: 传感器电源短路, 断线诊断, 电源
产品家族 数字量输入模块
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 IR / 255
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 60 天
净重 (Kg) 0.029 Kg
包装尺寸 8.30 x 15.00 x 0.70
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
最小订货数量 10
其他产品信息
EAN 4047623408604
UPC 未提供
商品代码 85389091
LKZ_FDB/ CatalogID ST76
产品组 4520
组代码 R151
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2017.09.15
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

分类
 
版本 分类
eClass 12 27-24-26-04
eClass 6 27-24-26-04
eClass 7.1 27-24-26-04
eClass 8 27-24-26-04
eClass 9 27-24-26-04
eClass 9.1 27-24-26-04
ETIM 7 EC001599
ETIM 8 EC001599
IDEA 4 3566
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
;