SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6ES7132-6BF00-0CA0
Product
相似图像
SIMATIC ET 200SP, 数字输出模块, DQ 8x 24VDC/0,5A High Feature, Source Output PNP,P 开关, 包装单位:1 件, 适合用于 A0 类型的基座单元, 颜色代码 CC02, 通道诊断: 短路和断线, 供电电压, 通道故障 LED
注意
此产品有后继产品:
6ES7132-6BF01-0CA0 比较产品
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6ES7132-6BF00-0CA0
产品说明 SIMATIC ET 200SP, 数字输出模块, DQ 8x 24VDC/0,5A High Feature, Source Output PNP,P 开关, 包装单位:1 件, 适合用于 A0 类型的基座单元, 颜色代码 CC02, 通道诊断: 短路和断线, 供电电压, 通道故障 LED
产品家族 数字量输出模块
产品生命周期 (PLM) PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货
PLM 有效日期 产品停产时间:2025.01.01
注意
此产品有后继产品:
6ES7132-6BF01-0CA0 比较产品
后续产品信息
后续产品 6ES7132-6BF01-0CA0
后继产品说明 SIMATIC ET 200SP,数字 输出模块,DQ 8x24VDC/0.5A 高性能, 源输出(PNP,P 开关) 包装单位:1 件, 适合用于 A0 类型的基座单元, 颜色代码 CC02,通道诊断 用于:短路和 断线, 供电电压, 通道故障 LED
价格数据
价格组 / 总部价格组 IR / 255
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : 9N9999
工厂生产时间 7 天
净重 (Kg) 0.036 Kg
包装尺寸 6.70 x 7.50 x 2.40
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4025515081999
UPC 887621117412
商品代码 8538900000
LKZ_FDB/ CatalogID ST76
产品组 4520
组代码 R151
原产地 中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2012.12.14
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

is(α,α-dimethylbenzyl) peroxide

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-24-26-04
eClass 14 27-24-26-04
eClass 6 27-24-26-04
eClass 7.1 27-24-26-04
eClass 8 27-24-26-04
eClass 9 27-24-26-04
eClass 9.1 27-24-26-04
ETIM 7 EC001599
ETIM 8 EC001599
ETIM 9 EC001599
IDEA 4 3566
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
;