SIMATIC ET 200SP, 模拟式输入端模块, 模拟输入能量计 CT HF, 用于 1A 或 5A 电流互感器, 带电源分析功能, 适合用于 U0 类型的基座单元, 通道诊断
商品编号(市售编号) |
6ES7134-6PA01-0CU0 |
产品说明 |
SIMATIC ET 200SP, 模拟式输入端模块, 模拟输入能量计 CT HF, 用于 1A 或 5A 电流互感器, 带电源分析功能, 适合用于 U0 类型的基座单元, 通道诊断
|
产品家族 |
模拟量输入模块 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
IR / 255 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : EAR99H |
工厂生产时间 |
1 天 |
净重 (Kg) |
0.056 Kg |
包装尺寸 |
6.50 x 7.70 x 2.30 |
包装尺寸单位的测量 |
CM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4047623411758 |
UPC |
195125260610 |
商品代码 |
85389091 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
ST76 |
产品组 |
4520 |
组代码 |
R151 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2021.07.31 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead monoxide (lead oxide)
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-吗啉基-1-丙酮
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-24-26-01 |
eClass |
6 |
27-24-26-01 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-01 |
eClass |
8 |
27-24-26-01 |
eClass |
9 |
27-24-26-01 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-01 |
ETIM |
7 |
EC001596 |
ETIM |
8 |
EC001596 |
ETIM |
9 |
EC001596 |
IDEA |
4 |
3562 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|