SIMATIC DP,电子模块 用于 ET200SP, F-RQ 1x 24VDC/24..230VAC/5A ST, 20mm 结构宽度, 1 个继电器输出端(2NO) 总输出端电流 5A, 负载电压 24V DC 和 24.. 230V AC,可使用 至 PL E(ISO 13849-1:2008)/ SIL 3(IEC 61508:2010) 当控制是通过 功能数字输出(例如 6ES7136-6DB00-0CA0) 进行的
商品编号(市售编号) |
6ES7136-6RA00-0BF0 |
产品说明 |
SIMATIC DP,电子模块 用于 ET200SP, F-RQ 1x 24VDC/24..230VAC/5A ST, 20mm 结构宽度, 1 个继电器输出端(2NO) 总输出端电流 5A, 负载电压 24V DC 和 24.. 230V AC,可使用 至 PL E(ISO 13849-1:2008)/ SIL 3(IEC 61508:2010) 当控制是通过 功能数字输出(例如 6ES7136-6DB00-0CA0) 进行的
|
产品家族 |
数字量 F 输出模块继电器 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
JE / 256 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
75 天 |
净重 (Kg) |
0.070 Kg |
包装尺寸 |
6.80 x 8.00 x 2.90 |
包装尺寸单位的测量 |
CM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4047623402596 |
UPC |
887621782665 |
商品代码 |
85389091 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
ST76 |
产品组 |
4527 |
组代码 |
R152 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2014.03.31 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-24-26-04 |
eClass |
6 |
27-24-26-04 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-04 |
eClass |
8 |
27-24-26-04 |
eClass |
9 |
27-24-26-04 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-04 |
ETIM |
7 |
EC001599 |
ETIM |
8 |
EC001599 |
IDEA |
4 |
3566 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|