2023.06.03 10:05:45
产品目录
  • 产品目录
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6ES7155-6AU00-0CN0
Product
*** 备件 *** SIMATIC ET 200SP, PROFINET 接口模块 IM 155-6PN 高性能型 最多 64 外围模块, 0.25ms 节拍同步运行 多功能热插拔, 包括服务器模块
注意
产品不再提供。后继产品:
6ES7155-6AU01-0CN0 比较产品
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6ES7155-6AU00-0CN0
产品说明 *** 备件 *** SIMATIC ET 200SP, PROFINET 接口模块 IM 155-6PN 高性能型 最多 64 外围模块, 0.25ms 节拍同步运行 多功能热插拔, 包括服务器模块
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM490:产品废止 / 全面停止供货(除非有特殊约定)
PLM 有效日期 产品宣布废止时间:2021.10.01
注意
产品不再提供。后继产品:
6ES7155-6AU01-0CN0 比较产品
后续产品信息
后续产品 6ES7155-6AU01-0CN0
后继产品说明 SIMATIC ET 200SP,PROFINET, 2 接口,接口模块 IM 155-6PN/2 高性能, 1 个插接位置,用于总线适配器, 最多 64 个 I/O 模块 和 16 ET 200AL 模块, S2 冗余,多功能热插拔, 0.25ms,同步模式, 可选的 PN 电缆夹, 包括服务器模块
价格数据
价格组 / 总部价格组 ZR / 2ET
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : EAR99H / AL : N
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.194 Kg
包装尺寸 8.30 x 12.20 x 6.30
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4025515082804
UPC 未提供
商品代码 85176200
LKZ_FDB/ CatalogID ST9-E5
产品组 X0FR
组代码 R151
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2013.04.26
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

分类
  未提供
|
;