SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6ES7155-6AU01-0CN0
Product
SIMATIC ET 200SP,PROFINET, 2 接口,接口模块 IM 155-6PN/2 高性能, 1 个插接位置,用于总线适配器, 最多 64 个 I/O 模块 和 16 ET 200AL 模块, S2 冗余,多功能热插拔, 0.25ms,同步模式, 可选的 PN 电缆夹, 包括服务器模块
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6ES7155-6AU01-0CN0
产品说明 SIMATIC ET 200SP,PROFINET, 2 接口,接口模块 IM 155-6PN/2 高性能, 1 个插接位置,用于总线适配器, 最多 64 个 I/O 模块 和 16 ET 200AL 模块, S2 冗余,多功能热插拔, 0.25ms,同步模式, 可选的 PN 电缆夹, 包括服务器模块
产品家族 IM 155-6
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
PLM 有效日期 产品停产时间:2025.10.01
价格数据
价格组 / 总部价格组 IR / 255
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : 9N9999
工厂生产时间 7 天
净重 (Kg) 0.170 Kg
包装尺寸 10.60 x 12.80 x 6.80
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4047623409755
UPC 804766765933
商品代码 8538900000
LKZ_FDB/ CatalogID ST76
产品组 X0FQ
组代码 R151
原产地 中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2018.10.31
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Silicic acid, lead salt

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-24-26-08
eClass 14 27-24-26-08
eClass 6 27-24-26-08
eClass 7.1 27-24-26-08
eClass 8 27-24-26-08
eClass 9 27-24-26-08
eClass 9.1 27-24-26-08
ETIM 7 EC001604
ETIM 8 EC001604
ETIM 9 EC001604
IDEA 4 3564
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
;