Bei Fragen zur Anmeldung mit Siemens ID beachten Sie bitte folgende Hinweise.
SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6ES7400-0HR50-4AB0
无可用图片
SIMATIC S7-400H,412-3H H 系统捆绑版本 带 2 x MC 1MB RAM,1 x UR2-H, 2 x PS 405 10A,24/48/60V DC 4 X 同步模块,高达 10m 2 X 同步电缆 1m 2 x CPU 412-3H 4 X 备用电池
注意
产品已删除,没有替代品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6ES7400-0HR50-4AB0
产品说明 SIMATIC S7-400H,412-3H H 系统捆绑版本 带 2 x MC 1MB RAM,1 x UR2-H, 2 x PS 405 10A,24/48/60V DC 4 X 同步模块,高达 10m 2 X 同步电缆 1m 2 x CPU 412-3H 4 X 备用电池
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM500:产品已完全退市
PLM 有效日期 产品停止销售时间:2019.10.01
注意
产品已删除,没有替代品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
价格数据
价格组 / 总部价格组 MD / 2AL
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : EAR99H / AL : N
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 11.000 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 0 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4042948792490
UPC 662643401622
商品代码 85371091
LKZ_FDB/ CatalogID ST9.74
产品组 4303
组代码 R338
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2011.10.31
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
  未提供
|
;