- 驱动技术
- 自动化技术
- 自动化与控制系统
- SIMATIC 工业自动化系统
- 控制器
- LOGO! 逻辑模块
- 基本型控制器
- 高级控制器
- S7-1500
- 中央处理单元
- 标准型 CPU
- 紧凑型 CPU
- CPU 1511C-1 PN
- CPU 1512C-1 PN
- 故障安全 CPU
- 冗余 CPU
- Technology CPUs
- I/O 模块
- 电源
- 操作员控制与监视
- 附件
- S7-300
- S7-400/S7-400H/S7-400F/FH
- 分布式控制器
- 软件控制器
- 驱动控制器
- 嵌入式自动化
- 附加组件
- I/O 系统
- SIMATIC 控制系统
- SIMATIC 控制器的软件
- 编程器
- 西门子合作伙伴计划
- SIMOTION 运动控制系统
- SINUMERIK CNC 自动化系统
- 系统布线/开关柜
- SIMATIC HMI 操作员控制和监视系统
- 识别系统
- 工业通讯
- Modular Automation
- SIRIUS 工业控制设备
- Industrial Edge
- Industry software
- 工业 PC
- 过程控制系统
- 过程仪表
- 过程分析
- SITOP 电源
- 针对具体需求的产品
- 能源
- 楼宇科技
- 低压开关设备和控制设备
- 行业系统解决方案和产品
- 服务
- 中国生产的产品
- Software
- ... 您需要的一切
| |
SIMATIC S7-1500 Compact CPU CPU 1512C-1 PN, central processing unit with working memory 250 KB for program and 1 MB for data, 32 digital inputs, 32 digital outputs, 5 analog inputs, 2 analog outputs, 6 high speed counters, 4 high speed outputs for PTO/PWM/frequency output 1. interface: PROFINET IRT with 2 port switch, 48 NS bit-performance, incl. front connector push-in, SIMATIC memory card necessary
商品编号(市售编号) |
6ES7512-1CK01-0AB0 |
产品说明 |
SIMATIC S7-1500 Compact CPU CPU 1512C-1 PN, central processing unit with working memory 250 KB for program and 1 MB for data, 32 digital inputs, 32 digital outputs, 5 analog inputs, 2 analog outputs, 6 high speed counters, 4 high speed outputs for PTO/PWM/frequency output 1. interface: PROFINET IRT with 2 port switch, 48 NS bit-performance, incl. front connector push-in, SIMATIC memory card necessary
|
产品家族 |
CPU 1512C-1 PN |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
IW / 215 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : EAR99H |
工厂生产时间 |
10 天 |
净重 (Kg) |
1.551 Kg |
包装尺寸 |
18.90 x 23.80 x 17.00 |
包装尺寸单位的测量 |
CM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4047623408642 |
UPC |
804766662577 |
商品代码 |
8537101190 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
ST73 |
产品组 |
4500 |
组代码 |
R132 |
原产地 |
中国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2018.03.29 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead monoxide (lead oxide)
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
is(α,α-dimethylbenzyl) peroxide
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Silicic acid, lead salt
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
6aa21c3d-7fdf-412e-9965-f897eafcb71f |
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-24-22-07 |
eClass |
14 |
27-24-22-07 |
eClass |
6 |
27-24-22-07 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-07 |
eClass |
8 |
27-24-22-07 |
eClass |
9 |
27-24-22-07 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-07 |
ETIM |
7 |
EC000236 |
ETIM |
8 |
EC000236 |
ETIM |
9 |
EC000236 |
IDEA |
4 |
3565 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|