SIMATIC S7-1500, CPU 1515T-2 PN, 中央处理器,带 750 KB 工作存储器用于 程序和 3 MB,用于数据, 第 1 个接口:PROFINET IRT 带双端口交换机, 第 2 接口,以太网, 30 ns Bit-Performance, 需要 SIMATIC 存储卡
注意
商品编号(市售编号) |
6ES7515-2TM01-0AB0 |
产品说明 |
SIMATIC S7-1500, CPU 1515T-2 PN, 中央处理器,带 750 KB 工作存储器用于 程序和 3 MB,用于数据, 第 1 个接口:PROFINET IRT 带双端口交换机, 第 2 接口,以太网, 30 ns Bit-Performance, 需要 SIMATIC 存储卡
|
产品家族 |
订货数据总览 |
产品生命周期 (PLM) |
PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货 |
PLM 有效日期 |
产品停产时间:2024.05.01 |
注意 |
|
后续产品 |
6ES7515-2TN03-0AB0 |
后继产品说明 |
SIMATIC S7-1500T, CPU 1515T-2 PN, 中央处理器,带 工作存储器 1.5 MB 用于 程序及 4.5 MB 用于数据, 第 1 个接口:PROFINET IRT 带双接口交换机, 第 2 接口:PROFINET RT, 6 ns Bit-Performance, 需要 SIMATIC 存储卡 * *** 认证和证书 根据条目 109816881, support.industry.siemens.com 请注意!**** |
价格组 / 总部价格组 |
JU / 214 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
工厂生产时间 |
1 天 |
净重 (Kg) |
0.899 Kg |
包装尺寸 |
15.00 x 15.40 x 4.60 |
包装尺寸单位的测量 |
CM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4047623406365 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85371091 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
ST73 |
产品组 |
4A7R |
组代码 |
R251 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2016.10.14 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-吗啉基-1-丙酮
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™)
covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
2-苄基-2-二甲基氨基-4'-吗啉基苯丁酮
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Melamine
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-24-22-07 |
eClass |
14 |
27-24-22-07 |
eClass |
6 |
27-24-22-07 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-07 |
eClass |
8 |
27-24-22-07 |
eClass |
9 |
27-24-22-07 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-07 |
ETIM |
7 |
EC000236 |
ETIM |
8 |
EC000236 |
ETIM |
9 |
EC000236 |
IDEA |
4 |
3565 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|