SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6ES7515-2TN03-0AB0
Product
相似图像
SIMATIC S7-1500T, CPU 1515T-2 PN, 中央处理器,带 工作存储器 1.5 MB 用于 程序及 4.5 MB 用于数据, 第 1 个接口:PROFINET IRT 带双接口交换机, 第 2 接口:PROFINET RT, 6 ns 位性能, 需要 SIMATIC 存储卡 - - - 认证和证书 根据条目 109816881, support.industry.siemens.com 最低效率!- -
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
产品
商品编号(市售编号) 6ES7515-2TN03-0AB0
产品说明 SIMATIC S7-1500T, CPU 1515T-2 PN, 中央处理器,带 工作存储器 1.5 MB 用于 程序及 4.5 MB 用于数据, 第 1 个接口:PROFINET IRT 带双接口交换机, 第 2 接口:PROFINET RT, 6 ns 位性能, 需要 SIMATIC 存储卡 - - - 认证和证书 根据条目 109816881, support.industry.siemens.com 最低效率!- -
产品家族 CPU 1515T-2 PN
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 JU / 214
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : EAR99H
工厂生产时间 10 天
净重 (Kg) 0.540 Kg
包装尺寸 15.50 x 15.80 x 8.00
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4047623412427
UPC 195125386471
商品代码 8537101190
LKZ_FDB/ CatalogID ST73
产品组 4A7R
组代码 R251
原产地 中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2022.11.24
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

is(α,α-dimethylbenzyl) peroxide

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-24-22-07
eClass 14 27-24-22-07
eClass 6 27-24-22-07
eClass 7.1 27-24-22-07
eClass 8 27-24-22-07
eClass 9 27-24-22-07
eClass 9.1 27-24-22-07
ETIM 7 EC000236
ETIM 8 EC000236
ETIM 9 EC000236
IDEA 4 3565
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
;