USB-闪存驱动器, 16 GB,USB3.0, BIOS 管理器 无预装 包括安装 CD, 金属外壳 更多信息, 数量和内容: 参见技术参数
注意
商品编号(市售编号) |
6ES7648-0DC60-0AA0 |
产品说明 |
USB-闪存驱动器, 16 GB,USB3.0, BIOS 管理器 无预装 包括安装 CD, 金属外壳 更多信息, 数量和内容: 参见技术参数
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM500:产品已完全退市 |
PLM 有效日期 |
产品停止销售时间:2018.10.11 |
注意 |
|
后续产品 |
6AV6881-0AS42-0AA1 |
后继产品说明 |
USB 闪存驱动器, 32 GB,USB3.0, 供货范围: 1 个 USB 闪存驱动器 |
价格组 / 总部价格组 |
CC / 208 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : EAR99S / AL : N |
工厂生产时间 |
按需提供 |
净重 (Kg) |
0.213 Kg |
包装尺寸 |
19.30 x 24.00 x 2.50 |
包装尺寸单位的测量 |
CM |
数量单位 |
0 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4047622162842 |
UPC |
887621702519 |
商品代码 |
85235190 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
IC10 |
产品组 |
4329 |
组代码 |
R115 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2014.01.17 |
产品类别 |
B: 受限的或中期重复使用性 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |
REACH Art. 33 责任信息 |
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。
我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|