SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6ES7972-0CB20-0XA0
无可用图片
SIMATIC S7,PC 适配器 USB,用于连接S7-200/300/400C7;,带USB电 缆(5M),可运行在WIN 2000/XP
注意
产品不再提供。后继产品:
6GK1571-0BA00-0AA0 比较产品
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6ES7972-0CB20-0XA0
产品说明 SIMATIC S7,PC 适配器 USB,用于连接S7-200/300/400C7;,带USB电 缆(5M),可运行在WIN 2000/XP
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM500:产品已完全退市
PLM 有效日期 产品停止销售时间:2015.06.01
注意
产品不再提供。后继产品:
6GK1571-0BA00-0AA0 比较产品
后续产品信息
后续产品 6GK1571-0BA00-0AA0
后继产品说明 PC 适配器 USB A2 USB 适配器 (USB V2.0)用于连接 PG/PC 或笔记本年脑连接 SIMATIC S7,通过 PROFIBUS 或 MPI 包含 5m USB 电缆, 可使用 0.3m MPI 电缆 操作系统 Windows XP/Vista/ Windows 7 32/64 位 和更高
价格数据
价格组 / 总部价格组 2AP
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : EAR99H / AL : N
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.491 Kg
包装尺寸 17.40 x 24.30 x 4.30
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 0 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4019169101325
UPC 662643229493
商品代码 85176200
LKZ_FDB/ CatalogID ST9-E5
产品组 4227
组代码 R111
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2007.11.05
产品类别 D: 产品生产到订单/客户的规格,需要工程服务,其无法重复使用或利用(设计给客户)
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
  未提供
|
;