SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6FX5002-5CS31-1CA0
Product
相似图像
电源线 预制 型号:6FX5002-5CS31 (1FT/1FK 用于 SINAMICS) 4x 2.5 C,连接器尺寸 1.5/2.5 mm2 UL/CSA,DESINA MOTION-CONNECT 500 Dmax=12.9mm;长度(m)= +0 +20 +0 +0
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6FX5002-5CS31-1CA0
产品说明 电源线 预制 型号:6FX5002-5CS31 (1FT/1FK 用于 SINAMICS) 4x 2.5 C,连接器尺寸 1.5/2.5 mm2 UL/CSA,DESINA MOTION-CONNECT 500 Dmax=12.9mm;长度(m)= +0 +20 +0 +0
产品家族 电源电缆,用于带全螺纹连接器的 SIMOTICS S-1FK7/-1FT7/M-1PH8 电机
产品生命周期 (PLM) PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货
PLM 有效日期 产品停产时间:2016.10.01
价格数据
价格组 / 总部价格组 764
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : N / AL : N
工厂生产时间 5 天
净重 (Kg) 4.656 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4025515000495
UPC 662643410037
商品代码 8544422100
LKZ_FDB/ CatalogID NCZ-M
产品组 9300
组代码 R220
原产地 中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.07.01
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number 未提供
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-14-03-36
eClass 14 27-14-03-36
eClass 6 27-06-23-02
eClass 7.1 27-06-23-02
eClass 8 27-06-23-02
eClass 9 27-06-23-02
eClass 9.1 27-06-23-02
ETIM 7 EC000839
ETIM 8 EC000839
ETIM 9 EC000839
UNSPSC 15 26-12-16-29
|
您可选择将选项加入到此产品。
正在读取文档...
;