预制功率导线从事编程 型号:6FX5002-5DS21 (1FT/1FK/1PH 用于 SINAMICS) 4x 1.5+(2x1.5)C 连接器,尺寸 1.5/1.5 mm2 UL/CSA DESINA MOTION-CONNECT 500 Dmax=13.1mm,长度(m)= +0 +20 +0 +0
商品编号(市售编号) |
6FX5002-5DS21-1CA0 |
产品说明 |
预制功率导线从事编程 型号:6FX5002-5DS21 (1FT/1FK/1PH 用于 SINAMICS) 4x 1.5+(2x1.5)C 连接器,尺寸 1.5/1.5 mm2 UL/CSA DESINA MOTION-CONNECT 500 Dmax=13.1mm,长度(m)= +0 +20 +0 +0
|
产品家族 |
电源电缆,用于带全螺纹连接器的 SIMOTICS S-1FK7/-1FT7/M-1PH8 电机 |
产品生命周期 (PLM) |
PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货 |
PLM 有效日期 |
产品停产时间:2016.10.01 |
价格组 / 总部价格组 |
764 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : N / AL : N |
工厂生产时间 |
5 天 |
净重 (Kg) |
4.901 Kg |
包装尺寸单位的测量 |
未提供 |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
未提供 |
UPC |
662643223026 |
商品代码 |
8544422100 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
NCZ-M |
产品组 |
9300 |
组代码 |
R220 |
原产地 |
中国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2006.07.01 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |
REACH Art. 33 责任信息 |
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。
我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-14-03-36 |
eClass |
14 |
27-14-03-36 |
eClass |
6 |
27-06-23-02 |
eClass |
7.1 |
27-06-23-02 |
eClass |
8 |
27-06-23-02 |
eClass |
9 |
27-06-23-02 |
eClass |
9.1 |
27-06-23-02 |
ETIM |
7 |
EC000839 |
ETIM |
8 |
EC000839 |
ETIM |
9 |
EC000839 |
UNSPSC |
15 |
26-12-16-29 |
|
|
|
|