SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6GK1900-0AB00
Product
C-PLUG, 移动式存储介质 用于简单的设备更换 故障情况, 用来容纳组态数据 或项目组态数据 及应用数据, 可用在以下 SIMATIC NET 产品内,带 C-PLUG 插槽: SCALANCE X-200,X-300, X-400,S-600,CP443-1Advanced, CP343-1Advanced, CP343-1 ERPC,IE/PB-Link PNIO, .
注意
此产品有后继产品:
6GK1900-0AB10 比较产品
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
产品
商品编号(市售编号) 6GK1900-0AB00
产品说明 C-PLUG, 移动式存储介质 用于简单的设备更换 故障情况, 用来容纳组态数据 或项目组态数据 及应用数据, 可用在以下 SIMATIC NET 产品内,带 C-PLUG 插槽: SCALANCE X-200,X-300, X-400,S-600,CP443-1Advanced, CP343-1Advanced, CP343-1 ERPC,IE/PB-Link PNIO, .
产品家族 订货数据总览
产品生命周期 (PLM) PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货
PLM 有效日期 产品停产时间:2018.10.01
注意
此产品有后继产品:
6GK1900-0AB10 比较产品
后续产品信息
后续产品 6GK1900-0AB10
后继产品说明 C-PLUG, 移动式存储介质 用于简单的设备更换 故障情况, 用来容纳组态数据 或项目组态数据 及应用数据, 可用在以下 SIMATIC NET 产品内,带 C-PLUG 插槽: SCALANCE XC-200,XP-200, XM-400,XR-500,M-800 使用, W-700 使用,SC-600 和 S615。
价格数据
价格组 / 总部价格组 AR / 5W3
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.027 Kg
包装尺寸 7.80 x 12.60 x 3.30
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4019169124836
UPC 662643299717
商品代码 85235110
LKZ_FDB/ CatalogID IK-A
产品组 2410
组代码 R323
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.07.01
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

2-苄基-2-二甲基氨基-4'-吗啉基苯丁酮

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number 8fe15d25-9871-441f-ba21-34d586a40ac4
分类
 
版本 分类
eClass 12 19-17-01-30
eClass 14 19-17-01-30
eClass 6 19-17-01-06
eClass 7.1 19-17-01-06
eClass 8 19-17-01-06
eClass 9 19-17-01-06
eClass 9.1 19-17-01-06
ETIM 7 EC000734
ETIM 8 EC000734
ETIM 9 EC000734
IDEA 4 6565
UNSPSC 15 43-20-20-05
|
;