Bei Fragen zur Anmeldung mit Siemens ID beachten Sie bitte folgende Hinweise.
SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6MF1113-0CG32-0AA0
Product
相似图像
电源 PS-2632 用于供电给 系统组件 SICAM AK 3。 输入电压: 110 VDC/220 VDC (82.5 VDC 到 286 VDC), 115 VAC/230 VAC (90 VAC 到 264 VAC), 电压输出用于 系统供电 5.1 VDC/120 W, 可能的冗余 配置
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6MF1113-0CG32-0AA0
产品说明 电源 PS-2632 用于供电给 系统组件 SICAM AK 3。 输入电压: 110 VDC/220 VDC (82.5 VDC 到 286 VDC), 115 VAC/230 VAC (90 VAC 到 264 VAC), 电压输出用于 系统供电 5.1 VDC/120 W, 可能的冗余 配置
产品家族 Racks & Accessories
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 B24
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 10 天
净重 (Kg) 1.000 Kg
包装尺寸 39.00 x 39.00 x 26.00
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4025515710561
UPC 未提供
商品代码 85044083
LKZ_FDB/ CatalogID SICAM
产品组 1370
组代码 U321
原产地 中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2014.03.31
产品类别 B: 受限的或中期重复使用性
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-24-22-09
eClass 14 27-24-22-09
eClass 6 27-24-22-09
eClass 7.1 27-24-22-09
eClass 8 27-24-22-09
eClass 9 27-24-22-09
eClass 9.1 27-24-22-09
ETIM 7 EC000599
ETIM 8 EC000599
ETIM 9 EC000599
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
;