SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围
6NH7800-4BA00
Product
相似图像
SINAUT ST7,TIM 4R-IE 通信模块针对 SIMATIC S7-300,S7-400,计算机; 带两个 RS-232/RS-485 接口针对 SINAUT 通信通过传统 WAN-网络和 2 个 RJ45 接口针对 SINAUT 通信经由 基于 IP 的网络(WAN 或 LAN)。
注意
此产品有后继产品:
6GK7543-1MX00-0XE0 比较产品
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
产品
商品编号(市售编号) 6NH7800-4BA00
产品说明 SINAUT ST7,TIM 4R-IE 通信模块针对 SIMATIC S7-300,S7-400,计算机; 带两个 RS-232/RS-485 接口针对 SINAUT 通信通过传统 WAN-网络和 2 个 RJ45 接口针对 SINAUT 通信经由 基于 IP 的网络(WAN 或 LAN)。
产品家族 TIM 4R-IE(用于 S7-300/-400/PC)
产品生命周期 (PLM) PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货
PLM 有效日期 产品停产时间:2023.10.01
注意
此产品有后继产品:
6GK7543-1MX00-0XE0 比较产品
后续产品信息
后续产品 6GK7543-1MX00-0XE0
后继产品说明 TIM 1531 IRC 通信模块针对 SIMATIC S7-1500,S7-400,S7-300 和 ET200SP 带 SINAUT ST7,DNP3 和 IEC 60870-5-101/104 带三个 RJ45 接口 用于通信,通过 基于 IP 的网络(WAN / LAN) 和 RS-232/RS-485- 接口,用于 通信方式 通过传统的 WAN 网络。
价格数据
价格组 / 总部价格组 HF / 5T1
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.473 Kg
包装尺寸 80.00 x 120.00 x 125.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4019169150828
UPC 662643426380
商品代码 85176200
LKZ_FDB/ CatalogID IK-A
产品组 2461
组代码 R322
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 产品符合 RoHS 标准
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-吗啉基-1-丙酮

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-24-22-08
eClass 14 27-24-22-08
eClass 6 27-24-22-08
eClass 7.1 27-24-22-08
eClass 8 27-24-22-08
eClass 9 27-24-22-08
eClass 9.1 27-24-22-08
ETIM 7 EC001423
ETIM 8 EC001423
ETIM 9 EC001423
IDEA 4 3564
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
;