SENTRON,测量仪,7KM PAC4200,LCD,L-L:690 V,L-N: 400 V,5 A,三相,Modbus TCP,可选 Modbus RTU / PROFINET / PROFIBUS / 数字输入端/数字输出端, 视在 / 有效 / 无功电能 / cos phi,谐波: 2. - 64.,THD,等级 0.2 根据 IEC61557-12 或等级 0.2S 根据 IEC62053-22, 宽电压范围的电源 95 至 240 V +-10%(AC), 110 至 340 V +-10%(DC) 螺栓型端子
注意
商品编号(市售编号) |
7KM4212-0BA00-3AA0 |
产品说明 |
SENTRON,测量仪,7KM PAC4200,LCD,L-L:690 V,L-N: 400 V,5 A,三相,Modbus TCP,可选 Modbus RTU / PROFINET / PROFIBUS / 数字输入端/数字输出端, 视在 / 有效 / 无功电能 / cos phi,谐波: 2. - 64.,THD,等级 0.2 根据 IEC61557-12 或等级 0.2S 根据 IEC62053-22, 宽电压范围的电源 95 至 240 V +-10%(AC), 110 至 340 V +-10%(DC) 螺栓型端子
|
产品家族 |
SENTRON 多功能测量仪表 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
PLM 有效日期 |
产品停产时间:2025.01.01 |
注意 |
|
后续产品 |
7KM4220-0BA01-1EA0 |
后继产品说明 |
SENTRON PAC4220,电源 监控设备,配 彩色 TFT 显示屏 PMD-III 符合 IEC61557-12 激活能等级 0.2 (等级 0.2S 符合 IEC62053-22) 96x96 mm,3 相,45 - 65 Hz UE 标称:690/400 V IE 标称:x/1A 或 x/5A AC/DC 宽电压范围的电源 95 至 250 V +-10%(AC), 110 至 270 V +-10%(DC) 螺钉型接线端子 配电盘内置设备用于 测量电量 视在- / 有效- / 无功电能 / cos phi / THDu / THDi / 偶次和奇次谐波 每相最多 64。 |
价格组 / 总部价格组 |
RZ / 1DD |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : EAR99 |
工厂生产时间 |
65 天 |
净重 (Kg) |
0.509 Kg |
包装尺寸 |
110.00 x 110.00 x 130.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4011209802902 |
UPC |
040892155112 |
商品代码 |
90303370 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10.1 |
产品组 |
5309 |
组代码 |
P360 |
原产地 |
匈牙利 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2008.11.03 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead monoxide (lead oxide)
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-20-03-01 |
eClass |
14 |
27-20-03-01 |
eClass |
6 |
27-20-03-01 |
eClass |
7.1 |
27-20-03-01 |
eClass |
8 |
27-20-03-01 |
eClass |
9 |
27-20-03-01 |
eClass |
9.1 |
27-20-03-01 |
ETIM |
7 |
EC002301 |
ETIM |
8 |
EC002301 |
ETIM |
9 |
EC002301 |
UNSPSC |
15 |
41-11-37-08 |
|
|
|
|