登录
SiePortal
您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。
SiePortal
地区和语言
Select country/region
SiePortal在选择的地区尚不可用
请注意,SiePortal在您选择的地区尚不可用。如果继续,将转到平台<名称平台>,在该地区,该平台也将由SiePortal相继取代。
在选择的区域,SiePortal可用
请注意,在您选择的地区,我们的在线支持服务已由其继用SiePortal所取代。如果您继续,将转到SiePortal,其将相继取代其他地区的在线支持服务。
帮助
样本和订购(工业商城)
在此可以查找有关样本和订购主题的帮助和提示信息:
帮助(工业商城)
服务与支持(在线支持)
在此可以查找有关服务和支持主题的帮助和提示信息:
帮助(在线支持)
支持请求
创建请求
使用我们的在线联系方式获得具体的解决方案建议,或者将您的技术问题直接发送给技术支持部门的产品专家。
创建请求
您请求的状态
在线跟踪您的请求状态。在此可以查找您的请求概览:
您请求的状态
搜索范围
产品与服务
知识库
全球论坛
主页
产品目录
驱动技术
自动化技术
能源
楼宇科技
低压开关设备和控制设备
行业系统解决方案和产品
服务
中国生产的产品
Software
... 您需要的一切
自动化技术
自动化与控制系统
SIMATIC HMI 操作员控制和监视系统
识别系统
工业通讯
Modular Automation
SIRIUS 工业控制设备
Industrial Edge
Industry software
工业 PC
过程控制系统
过程仪表
过程分析
SITOP 电源
针对具体需求的产品
自动化与控制系统
SIMATIC 工业自动化系统
SIMOTION 运动控制系统
SINUMERIK CNC 自动化系统
系统布线/开关柜
系统布线/开关柜
SIMATIC TOP connect 系统布线
MOTION-CONNECT 接线系统
IE FC TP 电缆 2 x 2
PROFIBUS FastConnect
SpliTConnect
AS-Interface 异型电缆
开关柜
MOTION-CONNECT 接线系统
适合 SINAMICS S210 的单根电缆连接 (OCC) 技术
DRIVE-CLiQ signal cables for SINAMICS S210 (6SL5...)
SINAMICS S120 电源电缆
Signal cables for SINUMERIK
Signal cables for SIMOTION
SINAMICS S110 和 S120 信号电缆
Connectors for power and signal cables
Power connectors
电源/信号电缆附件
Article number code power cables
Article number code signal cables
长度代码
MOTION-CONNECT cables for SINAMICS V70
MOTION-CONNECT cables for SINAMICS V90
SINAMICS S120 电源电缆
电源电缆,用于带 SPEED-CONNECT 接头的1FT7/1PH8电机
电源电缆,用于带 SPEED-CONNECT 接头的1FK7电机
电源电缆,用于带全螺纹连接器的 SIMOTICS S-1FK7/-1FT7/M-1PH8 电机
For SIMOTICS M-1PH3 motors with terminal box
电源电缆,用于带端子盒的 1PH8 电机
电源电缆,用于带接线盒的 1PH7 电机
电源电缆,用于 1FN3 电机
电源电缆,用于 1FN6 电机
电源电缆,用于 1FW6 电机
电源电缆,用于 1FW3 电机
For SINAMICS S120M - distributed servo drive
电源电缆,用于 1FS6 Ex 电机
电源电缆,用于带全螺纹连接器的 SIMOTICS S-1FK7/-1FT7/M-1PH8 电机
6FX5008-1BA50-....
产品与服务
支持
mySiePortal
产品目录
产品目录
eCl@ss 6
eClass 9
eClass 9.1
ETIM 7
ETIM 8
最小化
Loading...
组态工具大全
6FX5008-1BA50-....
相似图像
功率电缆按米销售 型号:6FX5008-1BA50 4x 50+2x 1.5 C UL/CSA,DESINA MOTION-CONNECT 500 交付形式:最多 9m 环 从 10m 盘卷起 Dmax=38.0mm,长度(m)=
注意
产品配置不完整。请检查配置。
列表价(不含税)
显示价格
您的单价(不含税)
显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...)
下载
更多图片
正在加载
正在加载
无可用图片
您的单价(不含税)
正在加载
正在加载
显示全部
产品
商品编号(市售编号)
6FX5008-1BA50-....
产品说明
功率电缆按米销售 型号:6FX5008-1BA50 4x 50+2x 1.5 C UL/CSA,DESINA MOTION-CONNECT 500 交付形式:最多 9m 环 从 10m 盘卷起 Dmax=38.0mm,长度(m)=
产品家族
电源电缆,用于带全螺纹连接器的 SIMOTICS S-1FK7/-1FT7/M-1PH8 电机
产品生命周期 (PLM)
PM300:有效产品
注意
产品配置不完整。请检查配置。
价格数据
价格组 / 总部价格组
764
列表价(不含税)
显示价格
您的单价(不含税)
显示价格
金属系数
无
交付信息
出口管制规定
AL : N / ECCN : N
工厂生产时间
7 天
净重 (Kg)
0.001 Kg
包装尺寸单位的测量
未提供
数量单位
1 件
包装数量
1
其他产品信息
EAN
未提供
UPC
未提供
商品代码
85444995
LKZ_FDB/ CatalogID
NCZ-M
产品组
9300
组代码
R220
原产地
斯洛伐克
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive
RoHS 合规开始日期: 2006.07.01
产品类别
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别
-
REACH Art. 33 责任信息
到达信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
版本
分类
eClass
12
27-14-03-36
eClass
14
27-14-03-36
eClass
6
27-06-23-02
eClass
7.1
27-06-23-02
eClass
8
27-06-23-02
eClass
9
27-06-23-02
eClass
9.1
27-06-23-02
ETIM
7
EC000839
ETIM
8
EC000839
ETIM
9
EC000839
UNSPSC
15
26-12-16-29
|
重新组态产品
订购该产品前需要先进行配置。
建议同时购买:
;