登录
注册
已注册用户只需在登录画面的相应字段中输入用户名和密码。登录后, 您将看到用户特定设置和价格以及可供您使用的其他功能。
如果您忘记了密码, 则请单击登录画面上的链接 "忘记密码? " 。
Industry Mall
欢迎访问产品目录和在线订购系统。我们提供了超过 100,000 件产品的订货数据、价格信息以及组态工具。
Industry Mall 中国
English
联系我们
帮助
网站浏览器
搜索
产品目录
返回到上个目录页
产品组
驱动技术
自动化技术
能源
楼宇科技
低压开关设备和控制设备
安全系统-安全集成型
行业系统解决方案和产品
服务
中国生产的产品
Software
组态工具
配置工具列表
主页
产品目录
驱动技术
自动化技术
能源
楼宇科技
低压开关设备和控制设备
安全系统-安全集成型
行业系统解决方案和产品
服务
中国生产的产品
Software
... 您需要的一切
楼宇科技
楼宇自控系统
暖通空调产品
GAMMA 楼宇控制
暖通空调产品
标准控制器
温控器
传感器
阀门及执行器
风阀执行器
OEM
其他
气动产品
NA CN Classification
传感器
温度传感器
湿度和温度传感器
空气质量传感器
压力传感器
流量传感器
温度传感器
室内温度传感器 QAA..
温度传感器 AQR2531..
风管温度传感器 QAM.. / FK-TP..
浸入式温度传感器 QAE.. / FT-TP..
卡箍式温度传感器 QAD..
室外温度传感器 QAC..
窗面 / 烟道传感器 QAT.. / FGT..
缆式温度传感器 QAP.. / QAZ.. / QAH..
浸入式温度传感器 QAE.. / FT-TP..
QAE21.. 附件
QAE26.9 - 浸入式温度传感器,6 x 260 mm, LG-Ni1000, -40...180°C
536-767-25 - 浸入式温度传感器,100 ohm 铂电阻 RTD, 2.5英寸探针
536-767-40 - 浸入式温度传感器,100 ohm 铂电阻 RTD,4英寸探针
536-767-60 - 浸入式温度传感器,100 ohm 铂电阻 RTD,6英寸探针
536-774-40 - 浸入式温度传感器,100 ohm 铂电阻 RTD,4英寸
536-774-60 - 浸入式温度传感器,100 ohm 铂电阻 RTD, 6英寸
536-777-25 - 浸入式温度传感器,100K Ohm 热敏电阻 2.5英寸
536-777-40 - 浸入式温度传感器,100k ohm 热敏电阻,4英寸
536-777-60 - 浸入式温度传感器,100k ohm 热敏电阻,6英寸
544-562-25 - 浸入式温度传感器,100 ohm 铂电阻 RTD,2.5英寸
544-562-60 - 浸入式温度传感器,100 ohm 铂电阻 RTD,6英寸
544-577-25 - 浸入式温度传感器,1K Ohm 铂电阻, (375 Alpha), 2.5英寸
544-577-40 - 浸入式温度传感器,1K Ohm 铂电阻, (375 Alpha), 4英寸
544-577-60 - 浸入式温度传感器,1K Ohm 铂电阻, (375 Alpha), 6英寸
QAE1612.010 - 浸入式温度传感器
QAE16..010 - 浸入式温度传感器
QAE21.. 保护套管
BPZ:QAE21.. - 浸入式温度传感器,无源输出
BPZ:FT-TP/.. - 浸入式温度传感器,Pt100, 时间常数短, 温度高测量应用
BPZ:QAE3.. - 高精度浸入式温度传感器
BPZ:QAE21..4 - 浸入式温度传感器,有源输出
QAE21.. 保护套管
ALT-SB150 - 保护套管150 mm, MS63 镀镍, G½", PN10, LW7
ALT-SB100 - 保护套管100 mm, MS63 镀镍, G½", PN10, LW7
ALT-SS150 - 保护套管150 mm, V4A 不锈钢, G½", PN16, LW7
ALT-SSF100 - 保护套管100 mm, V4A 不锈钢, G½", PN40, LW7
ALT-SB150 - 保护套管150 mm, MS63 镀镍, G½", PN10, LW7
2023.03.27 5:36:24
产品目录
产品目录
eCl@ss 6
eClass 9
eClass 9.1
ETIM 7
ETIM 8
最小化
组态工具大全
ALT-SB150 - 保护套管150 mm, MS63 镀镍, G½", PN10, LW7
订货数据
产品信息
Spice Selection Filters
X
X
删除所有筛选器
跳转到
左侧的表格仅显示符合以下情况的匹配产品:
删除所有筛选器
全部关于 ALT-SB150 - 保护套管150 mm, MS63 镀镍, G½", PN10, LW7
产品与解决方案
在线目录与订购系统
技术信息
服务与支持
联系人与合作伙伴
服务项目
该产品没有这种信息。