登录
SiePortal
您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。
SiePortal
地区和语言
Select country/region
SiePortal在选择的地区尚不可用
请注意,SiePortal在您选择的地区尚不可用。如果继续,将转到平台<名称平台>,在该地区,该平台也将由SiePortal相继取代。
在选择的区域,SiePortal可用
请注意,在您选择的地区,我们的在线支持服务已由其继用SiePortal所取代。如果您继续,将转到SiePortal,其将相继取代其他地区的在线支持服务。
帮助
样本和订购(工业商城)
在此可以查找有关样本和订购主题的帮助和提示信息:
帮助(工业商城)
服务与支持(在线支持)
在此可以查找有关服务和支持主题的帮助和提示信息:
帮助(在线支持)
支持请求
创建请求
使用我们的在线联系方式获得具体的解决方案建议,或者将您的技术问题直接发送给技术支持部门的产品专家。
创建请求
您请求的状态
在线跟踪您的请求状态。在此可以查找您的请求概览:
您请求的状态
搜索范围
产品与服务
知识库
全球论坛
主页
产品目录
驱动技术
自动化技术
能源
楼宇科技
低压开关设备和控制设备
行业系统解决方案和产品
服务
中国生产的产品
Software
... 您需要的一切
楼宇科技
楼宇自控系统
暖通空调产品
GAMMA 楼宇控制
暖通空调产品
标准控制器
温控器
传感器
阀门及执行器
风阀执行器
OEM
其他
气动产品
NA CN Classification
风阀执行器
适用于暖通空调系统的执行器
适用于变风量控制的执行器
适用于火灾烟雾保护的风阀执行器
适用于暖通空调系统的执行器
带有弹簧复位的电动角行程执行器
无弹簧复位的电动角行程风阀执行器
带故障防护功能的快速风阀执行器
断电持位的快速风阀执行器
直行程风阀执行器
无弹簧复位的电动角行程风阀执行器
适用于电动旋转风阀执行器的附件 GDB...1E and GLB...1E
适用于电动角行程风阀执行器的附件 GMA..1E and GEB...1E
额定扭矩 25 Nm: GBB..1E
额定扭矩 35 Nm: GIB..1E
适用于电动角行程风阀执行器的附件 GCA...1E‚ GBB...1E‚ GIB...1E
额定扭矩 5 Nm: GDD..1E
额定扭矩 10 Nm: GLD..1E
额定扭矩 16Nm: GED..1A
额定扭矩 2 Nm: GSD..1A
额定扭矩 5 Nm: GDB..1E
额定扭矩 10 Nm: GLB..1E
额定扭矩 1.5 Nm: GXD..
额定扭矩 5 Nm: GDB..1E
GDB..1E/09H - Rotary air damper actuators 5 Nm, without spring return
BPZ:GDB..1E - 角行程式风门执行器 5 Nm,无弹簧复位
GDB..1E/09H - Rotary air damper actuators 5 Nm, without spring return
mySiePortal
产品与服务
支持
mySiePortal
产品目录
产品目录
e@Class 5.1
eCl@ss 6
eClass 9
eClass 9.1
ETIM 7
ETIM 8
最小化
组态工具大全
GDB..1E/09H - Rotary air damper actuators 5 Nm, without spring return
订货数据
产品信息
Spice Selection Filters
X
X
删除所有筛选器
跳转到
左侧的表格仅显示符合以下情况的匹配产品:
删除所有筛选器
全部关于 GDB..1E/09H - Rotary air damper actuators 5 Nm, without spring return
产品与解决方案
在线目录与订购系统
技术信息
服务与支持
联系人与合作伙伴
服务项目
该产品没有这种信息。