Desigo
Synco 自控系统
Apogee 自控系统
Synco 自控系统
标准 HVAC 控制器
房间自动化
Software, web server and system devices
操作单元
标准 HVAC 控制器
HVAC 控制器 Synco 700
软件和中央通信单元
HVAC 控制器 Synco 700
适用于RMH.. 和RMK..的扩展模块和操作单元
适用于RMH.. 和RMK..的现场装置
通用控制器 RMU..
开关和监控装置RMS..
适用于RMU.. 和 RMS..的扩展模块和操作单元
适用于RMU..和 RMS..的现场装置
适用于RMU..和 RMS..的现场装置
传感器、设定点调节器
监控器
房间单元
步骤开关、信号转换器、变压器和显示器
维修工具
房间单元
QPA84 - 空气质量传感器
QAA25 - 带设定点的室内温度传感器
QAA27 - 带设定点的室内温度传感器,-3…3 K
QAA64 - 室内温度传感器,LG-Ni 1000,通过隐蔽分线盒安装
QAA24 - 室内温度传感器,LG-Ni 1000
QFA2020 - 室内温湿度传感器,湿度 (0…10 V) 和温度 (LG-Ni1000)
QFA3100 - 高精度室内相对湿度传感器,(DC 0...10 V)
QFA3160 - 高精度室内温湿度传感器,湿度 (DC 0...10 V) 和温度 (DC 0...10 V)
QFA4160 - 室内温湿度传感器,湿度 (DC 0..10V) 和温度 (DC 0..10V),带标定证书
QFA2000 - 室内湿度传感器 (0…10 V)
QFA2060 - 室内湿度(0…10 V) 和温度(0…10 V)传感器
QAW740 - 带KNX Bus的房间单元
BPZ:QPA20.. - 室内空气质量传感器 CO2 / 温度 / 相对湿度/VOC
QAA64 - 室内温度传感器,LG-Ni 1000,通过隐蔽分线盒安装
mySiePortal
产品与服务
支持
mySiePortal
购物车
(
0
)
产品目录
产品目录
e@Class 5.1
eCl@ss 6
eClass 9
eClass 9.1
最小化
组态工具大全
QAA64 - 室内温度传感器,LG-Ni 1000,通过隐蔽分线盒安装
订货数据
产品信息
Spice Selection Filters
X
X
删除所有筛选器
跳转到
左侧的表格仅显示符合以下情况的匹配产品:
删除所有筛选器
全部关于 QAA64 - 室内温度传感器,LG-Ni 1000,通过隐蔽分线盒安装
产品与解决方案
在线目录与订购系统
技术信息
服务与支持
联系人与合作伙伴
服务项目
该产品没有这种信息。