登录
SiePortal
您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。
SiePortal
地区和语言
Select country/region
SiePortal在选择的地区尚不可用
请注意,SiePortal在您选择的地区尚不可用。如果继续,将转到平台<名称平台>,在该地区,该平台也将由SiePortal相继取代。
在选择的区域,SiePortal可用
请注意,在您选择的地区,我们的在线支持服务已由其继用SiePortal所取代。如果您继续,将转到SiePortal,其将相继取代其他地区的在线支持服务。
帮助
样本和订购(工业商城)
在此可以查找有关样本和订购主题的帮助和提示信息:
帮助(工业商城)
服务与支持(在线支持)
在此可以查找有关服务和支持主题的帮助和提示信息:
帮助(在线支持)
支持请求
创建请求
使用我们的在线联系方式获得具体的解决方案建议,或者将您的技术问题直接发送给技术支持部门的产品专家。
创建请求
您请求的状态
在线跟踪您的请求状态。在此可以查找您的请求概览:
您请求的状态
搜索范围
产品与服务
知识库
全球论坛
主页
产品目录
驱动技术
自动化技术
能源
楼宇科技
低压开关设备和控制设备
行业系统解决方案和产品
服务
中国生产的产品
Software
... 您需要的一切
楼宇科技
楼宇自控系统
暖通空调产品
GAMMA 楼宇控制
楼宇自控系统
Desigo
Synco 自控系统
Apogee 自控系统
Synco 自控系统
标准 HVAC 控制器
房间自动化
Software, web server and system devices
操作单元
标准 HVAC 控制器
HVAC 控制器 Synco 700
软件和中央通信单元
HVAC 控制器 Synco 700
适用于RMH.. 和RMK..的扩展模块和操作单元
适用于RMH.. 和RMK..的现场装置
通用控制器 RMU..
开关和监控装置RMS..
适用于RMU.. 和 RMS..的扩展模块和操作单元
适用于RMU..和 RMS..的现场装置
适用于RMU..和 RMS..的现场装置
传感器、设定点调节器
监控器
房间单元
步骤开关、信号转换器、变压器和显示器
维修工具
房间单元
QPA84 - 空气质量传感器
QAA25 - 带设定点的室内温度传感器
QAA27 - 带设定点的室内温度传感器,-3…3 K
QAA64 - 室内温度传感器,LG-Ni 1000,通过隐蔽分线盒安装
QAA24 - 室内温度传感器,LG-Ni 1000
QFA2020 - 室内温湿度传感器,湿度 (0…10 V) 和温度 (LG-Ni1000)
QFA3100 - 高精度室内相对湿度传感器,(DC 0...10 V)
QFA3160 - 高精度室内温湿度传感器,湿度 (DC 0...10 V) 和温度 (DC 0...10 V)
QFA4160 - 室内温湿度传感器,湿度 (DC 0..10V) 和温度 (DC 0..10V),带标定证书
QFA2000 - 室内湿度传感器 (0…10 V)
QFA2060 - 室内湿度(0…10 V) 和温度(0…10 V)传感器
QAW740 - 带KNX Bus的房间单元
BPZ:QPA20.. - 室内空气质量传感器 CO2 / 温度 / 相对湿度/VOC
QFA3160 - 高精度室内温湿度传感器,湿度 (DC 0...10 V) 和温度 (DC 0...10 V)
mySiePortal
产品与服务
支持
mySiePortal
购物车
(
0
)
产品目录
产品目录
e@Class 5.1
eCl@ss 6
eClass 9
eClass 9.1
最小化
组态工具大全
QFA3160 - 高精度室内温湿度传感器,湿度 (DC 0...10 V) 和温度 (DC 0...10 V)
订货数据
附件
产品信息
Spice Selection Filters
X
X
删除所有筛选器
跳转到
左侧的表格仅显示符合以下情况的匹配产品:
删除所有筛选器
全部关于 QFA3160 - 高精度室内温湿度传感器,湿度 (DC 0...10 V) 和温度 (DC 0...10 V)
产品与解决方案
在线目录与订购系统
技术信息
服务与支持
联系人与合作伙伴
服务项目
该产品没有这种信息。