| |
SIMATIC S7-1500, CPU 1517-3 PN/DP, central processing unit with work memory 2 MB for program and 8 MB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 2-port switch, 2nd interface: PROFINET RT, 3rd interface: PROFIBUS, 2 ns bit performance, SIMATIC Memory Card required
Objednací číslo |
6ES7517-3AP00-0AB0 |
Popis výrobku |
SIMATIC S7-1500, CPU 1517-3 PN/DP, central processing unit with work memory 2 MB for program and 8 MB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 2-port switch, 2nd interface: PROFINET RT, 3rd interface: PROFIBUS, 2 ns bit performance, SIMATIC Memory Card required
|
Produktová skupina |
CPU 1517-3 PN |
Status výrobku (PLM) |
PM300:Výrobek je aktivní |
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Headquarteru |
215 |
Katalogová cena |
Zobrazit ceny
|
Vaše cena |
Zobrazit ceny
|
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin |
není |
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin |
není |
Exportní označení |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy |
1 pracovních dní |
Váha netto za cenovou jednotku |
2,106 kg |
Rozměry balení |
20,00 x 22,30 x 15,70 |
Jednotky rozměru balení |
CM |
Cenová jednotka |
1 Kus |
Množství v balení |
1 |
EAN |
4047623403890 |
UPC |
887621837525 |
Číslo celní nomenklatury |
85371091 |
Označení katalogu (LKZ) |
ST73 |
Skupina výrobků (PCK/FAGR) |
4500 |
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) |
R132 |
Země původu: |
Německo |
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek |
splňuje od: 21.07.2014 |
Kategorie produktu |
A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání. |
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět |
- |
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek: |
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
olovo
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
oxid olovnatý
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
Informační povinnost daná článkem 33 nařízení REACH: Tento produkt obsahuje jednu nebo několik částí, ve kterých je obsažena tato látka z kandidátského seznamu ve váhové koncentraci větší než 0,1% (w/w):
is(α,α-dimethylbenzyl) peroxide
Vycházejíce z aktuálně dostupných informací předpokládáme, že tyto látky nepředstavují riziko, pokud je výrobek užíván v souladu se svým určením (včetně recyklace). Viz také v dokumentaci k výrobku.
|
|
Číslo SCIP |
|
|
|
Verze
|
Klasifikace
|
eClass |
12 |
27-24-22-07 |
eClass |
14 |
27-24-22-07 |
eClass |
6 |
27-24-22-07 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-07 |
eClass |
8 |
27-24-22-07 |
eClass |
9 |
27-24-22-07 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-07 |
ETIM |
7 |
EC000236 |
ETIM |
8 |
EC000236 |
ETIM |
9 |
EC000236 |
IDEA |
4 |
3565 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|