SiePortal

Integrovaná platforma spojující funkce Industry Mall a Online Support, ve které najdete produktové a technické informace, přehled objednávek a která umožňuje online objednávání výrobků.

SiePortal
Hledat v
6ES7518-3TT10-0AB0
Product
SIMATIC S7-1500T, CPU 1518T-3 PN, central processing unit with 18 MB work memory for program and 150 MB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 2-port switch, 2nd interface: PROFINET IRT, with 2-port switch, 3rd interface: PROFINET basic services 0.3 ns bit performance, SIMATIC Memory Card required
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Produktový list technických údajů (PDF) Stáhnout
Service & Support (manuály, certifikáty, často kladené dotazy...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 6ES7518-3TT10-0AB0
Popis výrobku SIMATIC S7-1500T, CPU 1518T-3 PN, central processing unit with 18 MB work memory for program and 150 MB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 2-port switch, 2nd interface: PROFINET IRT, with 2-port switch, 3rd interface: PROFINET basic services 0.3 ns bit performance, SIMATIC Memory Card required
Produktová skupina CPU 1518T-3 PN
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Headquarteru 214
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : EAR99H
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 15 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 1,637 kg
Rozměry balení 19,80 x 22,00 x 15,50
Jednotky rozměru balení CM
Cenová jednotka 1 Kus
Množství v balení 1
Další informace o produktu
EAN 4047623415770
UPC Není dostupný
Číslo celní nomenklatury 85371091
Označení katalogu (LKZ) ST73
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 4A7R
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R251
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 24.01.2025
Kategorie produktu A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table). Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
Číslo SCIP
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 12 27-24-22-07
eClass 14 27-24-22-07
eClass 6 27-24-22-07
eClass 7.1 27-24-22-07
eClass 8 27-24-22-07
eClass 9 27-24-22-07
eClass 9.1 27-24-22-07
ETIM 7 EC000236
ETIM 8 EC000236
ETIM 9 EC000236
|
Koupit výrobek
Množství 1 Kus
;