Allgemeine Technische Daten SIPLUS S7-300
|
Umgebungstemperaturbereich
|
-40/-25 ... +60/70 °C
|
Conformal coating
|
Beschichtung der Leiterplatte und der elektronischen Bauelemente
|
Technische Daten
|
Es gelten die Technischen Daten des Standardprodukts mit Ausnahme der Umgebungsbedingungen.
|
Umgebungsbedingungen
|
Erweiterte Umgebungsbedingungen
|
|
- bezogen auf Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe
|
Tmin ... Tmax bei 1080 hPa ... 795 hPa (-1000 m ... +2000 m) // Tmin ... (Tmax - 10K) bei 795 hPa ... 658 hPa (+2000 m ... +3500 m) // Tmin ... (Tmax - 20K) bei 658 hPa ... 540 hPa (+3500 m ... +5000 m)
|
|
0 °C
|
Relative Luftfeuchte
|
|
|
100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand)
|
Widerstandsfähigkeit
|
|
- gegen biologisch aktive Stoffe/Konformität mit EN 60721-3-3
|
Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
|
- gegen chemisch aktive Stoffe/Konformität mit EN 60721-3-3
|
Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
|
- gegen mechanisch aktive Stoffe/Konformität mit EN 60721-3-3
|
Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben!
|