SINUMERIK ONE 产品和软件的重大缺陷责任
持续时间:12 个月
有关当前适用的条件,请参考相应国家的销售与交付条款和条件。为此,访问 SiePortal 中销售与交付条款和条件的相邻链接。
重大缺陷的责任期限可通过以下额外项目延长:
- 注册 SINUMERIK ONE 系统
- 维修服务合同
- 本地服务合同
|
|
请参见 SiePortal 中的销售与交付条款和条件
|
|
✓
|
✓
|
✓
|
✓
|
✓
|
通过注册对 SINUMERIK ONE 系统的重大缺陷承担延伸责任
适用于机床中的所有西门子组件,包括硬件组件 SINUMERIK ONE、SIMATIC、SINAMICS 和 SIMOTICS。
除外项目:SINUMERIK 和 SINAMICS 模块风扇、易损件,如电机的轴承和制动器,以及软件。
要求:在 myRegistration 中注册西门子组件
|
|
参见 myRegistration
|
|
✓
|
✓
|
✓
|
✓
|
✓
|
注册 SINUMERIK ONE
注册的注意事项、请求和功能,例如通过简易注册功能(SINUMERIK Operate 中的标准功能可用于通过二维码注册 SINUMERIK NCU/PPU)。
优点:通过注册机床及其设备,西门子可以更快、更好地提供服务和支持。
要求:SINUMERIK Operate
|
|
|
|
✓
|
✓
|
✓
|
✓
|
✓
|
维修服务合同
在保修期内,由西门子在机床安装现场进行维修服务 例外情况:SINUMERIK 和 SINAMICS 模块风扇、易损件,如电机的轴承和制动器,以及它们的机械拆卸和重新安装。
要求:在 myRegistration 中注册所有西门子组件(例如通过 IdentSnapshot)
|
|
参见 SiePortal
|
|
O
|
O
|
O
|
O
|
O
|
IdentSnapshot
用于注册各系列产品的机床和设备的软件,例如 myRegistration 中的 SINUMERIK、SINAMICS 和 SIMATIC
|
|
参见“西门子工业在线支持”
|
|
✓
|
✓
|
✓
|
✓
|
✓
|
Siemens 工业在线支持
免费访问西门子工业在线支持 (SIOS),包括产品信息、文档、下载、应用示例、常见问题解答、论坛等。
|
|
参见“西门子工业在线支持”
|
|
✓
|
✓
|
✓
|
✓
|
✓
|
西门子工业服务卡
西门子工业服务卡是一种预付卡,可通过西门子热线电话获得技术支持。
它为 SINUMERIK ONE 系统中的产品提供优先召回和专家技术支持服务。
该卡提供数字版本,可立即使用,自购买之日起三年内有效。
- 优先召回
- 扩展技术支持
- 周一至周五,全天候 (24/5) 提供服务
- 成熟产品
|
|
参见“西门子工业在线支持”
|
|
O
|
O
|
O
|
O
|
O
|
SINUMERIK Optimization Check
优化机床参数设置和轴,以提高生产率
对机床的分析结果和改善机床动态响应的建议,用作参数表和指示。这种分析还可以通过远程连接来执行。
要求:SINUMERIK ONE SW 6.13 及以上版本
|
|
参见 SiePortal
|
|
O
|
O
|
O
|
O
|
O
|
SINUMERIK Optimization Check – 机械
用于机床磨损的早期检测和硬件更换后的质量检查(如滚珠丝杠)。记录频率响应和跟踪测量值,由此创建机床指纹。机床指纹(即机械参考数据)会反复与新的测量值进行比较,以检测机床的变化。生成结果报告,并与客户讨论。
|
新产品
|
参见 SiePortal
|
|
O
|
O
|
O
|
O
|
O
|
SINUMERIK 服务援助
- 机床透明度:自动获取硬件组件、固件和软件版本及其变化信息
- 机床连接:控制和驱动系统扩展状态数据的智能评估
- 故障分析:错误状态和故障的目标识别和评估
要求:Insights Hub 帐户
另见“西门子工业在线支持”
|
|
参见 SiePortal
|
|
O
|
O
|
O
|
O
|
O
|
机床的远程服务
借助于远程服务,能够响实现应性客户服务的数字化。该服务包括由西门子公司的一名远程专家,针对西门子 SINUMERIK 控制系统提供远程故障分析和故障纠正支持。
显著优势
- 由于西门子服务专家的快速远程支持和故障分析,减少了计划外停机时间
- 由于快速的服务支持和更高的服务可用性,降低了服务成本
- 使用先进远程技术的高安全标准
要求:远程基础设施的可用性是利用机床远程服务的先决条件。
|
|
参见 SiePortal
|
|
O
|
O
|
O
|
O
|
O
|
SINUMERIK ONE 系统的备件
我们的备件供应服务遍布全球,确保备件的顺利和快速交付,这样反过来又有助于确保极佳的系统可用性。 西门子和 SINUMERIK ONE 系统的大多数原厂备件在产品停产后可提供十年及更长的保修期。 但是,某些产品(特别是工业 PC)的备件只能在较短的时间内保持库存。
您可以点击对面的链接,查看备件产品的详细说明,以及库存时间少于 10 年的备件清单。
|
|
参见 SiePortal
|
|
O
|
O
|
O
|
O
|
O
|
本地服务合同
通过 LSC 本地服务合同,我们为机床用户提供了一种具体的模块化预防性计划,它可在很高程度上确保机床和制造系统的可用性,从而非常有助于实现高效生产。
|
|
参见 SiePortal
|
|
O
|
O
|
O
|
O
|
O
|
SINUMERIK ONE 改型
例如,将带有旧 CNC 的机床改造为 SINUMERIK ONE 和 SINAMICS 变频装置型号,以保持或提高生产率、增加 IT 安全性,并为机床的数字化做好准备。
|
|
参见 SiePortal
|
|
O
|
O
|
O
|
O
|
O
|
SINUMERIK ONE 课程和培训
SITRAIN—数字化工业学院为西门子工业产品提供广泛的培训。
您可以登陆该网站了解更多详情:www.siemens.com/sitrain
提供一系列专门适用于 SINUMERIK ONE 的课程。
|
|
参见 SITRAIN
|
|
O
|
O
|
O
|
O
|
|
培训机架 SINUMERIK ONE
培训机架适用于实践练习调试、操作和编程以及维护任务。
组件:
- SINUMERIK ONE NCU 1750,带 SD 卡
- 数控软件,出口管制型,最新软件版本
- SINAMICS S120 有源整流装置,16 kW
- SINAMICS S120 有源滤波装置,16 kW
- 逆变装置
- 扩展数控单元 NX10.3
- SIMATIC IPC427E
- ITC2200 通用型
- MCP2200c 机床控制面板
- SIMATIC PROFIsafe I/Os
注:选件许可证必须单独订购。
|
|
6ZB2410‑0BQ00
|
|
–
|
–
|
O
|
–
|
O
|
培训箱 SINUMERIK OP Touch
SINUMERIK OP Touch 培训箱适用于培训和采集,用于操作培训箱 SINUMERIK ONE (6ZB2410‑0BN00)。
培训实例包含一个随时可用的操作单元,其中包括:
- ITC2200
- IPC427E,带最新 SINUMERIK Operate 软件
- MCP 398C 机床控制面板,带 EM131
注:选件许可证必须单独订购。
|
|
6ZB2410‑0BL00
|
|
–
|
–
|
O
|
–
|
O
|
培训箱 SINUMERIK ONE,带 NCU 1750
用于培训、测试和演示
- 连接:230 V 1 AC
- SINUMERIK ONE NCU 1750,当前 CNC 软件配有许可证 和 SINUMERIK Operate Export
- 5 kW SINAMICS 回馈整流装置,230 V 改型
- 双轴逆变装置 2 × 3 A
- 2 SIMOTICS S-1FK7022 电机,DRIVE-CLiQ 绝对值/增量编码器
- 测试同步操作的频闪观测器
- SIMATIC ET 200SP IM 155-6PN,带 4 个模块 DI、DO、TM、AI
- S7 安装导轨 85 mm,24 V 和 PN 连接
- NCU 1750 或 ET200 I/O,可以拆除操作箱
注:选件许可证必须单独订购。
|
|
6ZB2410‑0BN00
|
|
–
|
–
|
O
|
–
|
O
|