- Drive technology
- Automation technology
- Energy
- Building Technologies
- Market-specific solutions
- Services
- ... and everything else you need
| |
SUA21/3 - Electromotoric actuator, 170 N, 0.8m, AC 230 V, 2P
|
产品编号 / 产品说明
|
目录价格 / 您的价格
|
|
|
|
三相母线 等分间隔 45 mm 用于 2 个开关 以叉形状连接
|
|
|
|
|
|
|
三相母线 等分间隔 45 mm 用于 3 个开关 以叉形状连接
|
|
|
|
|
|
|
三相母线 等分间隔 45 mm 用于 4 个开关 以叉形状连接
|
|
|
|
|
|
|
三相母线 等分间隔 45 mm 用于 5 个开关 以叉形状连接
|
|
|
|
|
|
|
三相母线 等分间隔 55 mm 用于 2 个开关+附件 以叉形状连接
|
|
|
|
|
|
|
三相母线 等分间隔 55 mm 用于 3 个开关+附件 以叉形状连接
|
|
|
|
|
|
|
三相母线 等分间隔 55 mm 用于 4 个开关+附件 以叉形状连接
|
|
|
|
|
|
|
三相母线 等分间隔 55 mm 用于 5 个开关+附件 以叉形状连接
|
|
|
|
|
|
|
三相母线 等分间隔 63 mm 用于 2 个开关+附件 以叉形状连接
|
|
|
|
|
|
|
三相母线 等分间隔 63 mm 用于 4 个开关+附件 以叉形状连接
|
|
|
|
|
|
|
|
|