- 驱动技术
- 自动化技术
- 能源
- 楼宇科技
- 低压开关设备和控制设备
- 行业系统解决方案和产品
- 服务
- 中国生产的产品
- Software
- ... 您需要的一切
| |
ED2 10KAIC, 120VAC
|
Objednací číslo / Popis výrobku
|
Katalogová cena / Vaše cena
|
|
|
|
ANT795-4MX IWLAN anténa se všesměrovou charakteristikou, drážní schválení, obsahuje N-Connect samec konektor přímý: 2/2.5 dBi, IP68/69K (-40 - +85 °C), 2.4/5 GHz, Wi-Fi shodné, ověřte si místní národní požadavky, Pro přímou montáž na SCALANCE W s rozhraním N-Connect, obsah dodávky: 1x ANT795-4MX, kompaktní manuál anglicky/německy
|
|
|
|
|
|
|
ANT795-6MN IWLAN anténa se všesměrovou charakteristikou, obsahuje N-konektor samice: 6/8 dBi, IP65 (-40 až +70 °C), 2.4/5 GHz, Wi-Fi shodné, ověřte si místní národní požadavky, montáž na střechu nebo vozidla, kompaktní manuál anglicky/německy, obsah dodávky: 1x ANT795-6MN, 1x terminační impedence TI795-1R, pro montáž také dostupná podpěra 6GK5795-6MN01-0AA6
|
|
|
|
|
|
|
ANT896-4MA anténa pro GSM (2G), UMTS (3G) a LTE (4G) sítě, všesměrová charakteristika, radiálně otočná s kloubem, zisk antény: 2 dBi, s konektor SMA, IP54, (-40 až +85 °C), ověřte si místní národní požadavky, pro přímou instalaci na SMA systém, obsah dodávky: 1x ANT 896-4MA, kompaktní manuál anglicky/německy
|
|
|
|
|
|
|
ANT896-4ME anténa pro GSM (2G), UMTS (3G) a LTE (4G) sítě, všesměrová charakteristika, s N-konektor samice: 3 dBi, IP66 (-40..+70°C), ověřte si místní národní požadavky, mounting on control cabinet, obsah dodávky: 1x ANT 896-4ME, kompaktní manuál anglicky/německy,
|
|
|
|
|
|
|
ANT896-6MH anténa pro GSM (2G), UMTS (3G) a LTE (4G) sítě, vhodný pro drážní instalace, všesměrová charakteristika, obsahuje N-konektor samice: 5/6 dBi, IP69K (-40...+85 °C), ověřte si místní národní požadavky, montáž na střechu budovy, kompaktní manuál anglicky/německy, obsah dodávky: 1x ANT 896-6MH,
|
|
|
|
|
|
|
ANT897-1NY mobile wireless antenna for public and private 5G/4G/3G/2G mobile networks with 2 antenna elements; omnidirectional characteristic 700..4200 MHz; antenna gain: 0-2 dBi, including 2x 3 m cable with SMA male connection, color: black IP69K; -30..+70 °C; observe national approvals; mounting on non-conductive surface on roof and vehicle information sheet as hard copy German/English.
|
|
|
|
|
|
|
ANT897-4MA mobile wireless antenna for public 3G/4G/5G mobile wireless networks and private 5G networks worldwide; omnidirectional characteristic; 600..5000 MHz antenna gain: 1..2dBi, incl. SMA male connection, radial rotatable with additional joint, IP65 (-20... +65 °C), observe national approvals; for direct installation with SMA connection system scope of delivery: 1x ANT 897-4MA, compact instructions as hard copy German/English
|
|
|
|
|
|
|
ANT897-4MC mobile wireless antenna for GSM (2G), UMTS (3G) and for public 3/4/5G mobile wireless networks and private 5G networks worldwide; omnidirectional characteristic; 600..5000 MHz; antenna gain: 2..3dBi, including N-Connect male connection, IP67 -30..+70°C, national approvals to be observed; for direct installation with N-Connect connection system scope of delivery: 1x ANT 897-4MC, compact instructions as hard copy German/English.
|
|
|
|
|
|
|
ANT897-4ME antenna for public 3/4/5G mobile wireless networks and private 5G networks and WLAN 2.4/5 GHz, worldwide; omnidirectional characteristic; 600..6000 MHz; antenna gain: 2..6 dBi, including N-Connect female connection, IP65; -40..+85 °C; observe national approvals; mounting on wall or mast scope of delivery: 1x ANT 897-4ME, 1x mounting bracket; compact instructions as hard copy German/English,
|
|
|
|
|
|
|
ANT897-5PN antenna for private 5G mobile networks and WLAN with 4 antenna elements; omnidirectional characteristic; 2.3..7.2 GHz; antenna gain: 4..6dBi, including 4x cables with N-Connect female connection staggered length 20..27 cm; IP69K; -30..+70 °C; observe national approvals; mounting on roof, vehicle and ceiling; information sheet as hard copy German/English.
|
|
|
|
|
|
|
|
|