SiePortal ist in der gewählten Region bisher nicht verfügbar
Bitte beachten Sie, SiePortal ist in der gewählten Region bisher nicht verfügbar. Wenn Sie fortfahren, werden Sie zu dem Inhalt weitergeleitet der schrittweise durch SiePortal in Ihrer Region ersetzt wird.
Die gewählte Region ist in SiePortal verfügbar
Bitte beachten Sie, in der Region, die Sie gewählt haben, wurde die Industry Mall bereits durch SiePortal ersetzt. Wenn Sie weiter klicken, werden Sie zu SiePortal weitergeleitet.
Nutzen Sie unser Online-Formular für spezifische Lösungsvorschläge, oder senden Sie Ihre technische Frage direkt an einen Produkt-Spezialisten im Technical Support:
Anfrage erstellen
Status Ihrer Anfragen
Verfolgen Sie den Status Ihrer Support-Anfrage online. Eine Übersicht Ihrer Anfragen finden Sie hier:
Status Ihrer Anfragen
Suchen in
Produktkatalog
Produktkatalog
eClass 6
eClass 9
eClass 9.1
ETIM 7
ETIM 8
Minimieren
Antriebstechnik
Automatisierungstechnik
Automatisierungssysteme
Bedien-und Beobachtungssysteme SIMATIC HMI
Identifikation und Lokalisierung
Industrielle Kommunikation
Industrial Ethernet
Verkabelungstechnik
Übersicht Passive Netzkomponenten
Übersicht Twisted Pair
Industrial Ethernet FastConnect
IE FC RJ45 Plug 2 x 2, Cat5e
IE FC RJ45 Plugs 4 x 2, Cat6a
Patchfeld-System 19''/ DIN Hutschiene
IE RJ45 Port Lock
IE Push Pull Plug PRO
IE FC M12 Plug PRO 2 x 2 (D-kodiert)
IE FC M12 Plug PRO 4 x 2 (X-kodiert)
IE FC TP Cable 2 x 2
IE FC TP Cable 4 x 2
Energieleitungen
IE TP Cord
Vorkonfektionierte IE Connecting Cables
IE FC Outlet RJ45
IE FC RJ45 Modular Outlet
Übersicht FC LWL
FC Glas-Lichtwellenleiter
FC FO Termination Kits
Übersicht LWL
Glas-Lichtwellenleiter
IE FO Cords
POF- und PCF-Lichtwellenleiter
POF/PCF-LWL Termination Kit
Medienkonverter
Layer 2 switches
Layer 3 switches / routers
RUGGEDCOM Serial Device Servers
RUGGEDCOM Stromversorgungen und PoE-Injektoren
Industrial Ethernet Security
Industrial IoT Gateways / Devices
Systemanschlüsse
SCALANCE Zubehör
RUGGEDCOM Zubehör
Netzwerkmanagement und -diagnose
Netzübergänge
Partnerlösungen
PROFINET
PROFIBUS
AS-Interface
IO-Link
SIMATIC Modbus/TCP
Industrial Wireless Communication
Industrial Remote Communication
Industrial Security
Rugged Communication
Professional Services für Industrielle Kommunikation
IE FC Keystone RJ45 4 x 2 feldkonfektionierbarer RJ45 Outlet; 8-polig; Cat6A; Metallgehäuse; FC-Schnell- anschlusstechnik; zur Montage auf Hutschiene und 19" Panel; 1 Packung=1 Stück.
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Kommunikationsmodul CM 1542-1 zum Anschluss von S7-1500 an PROFINET als IO-Controller oder IO-Device: TCP/IP, ISO-on-TCP, UDP, S7-Kommunikation, IP-Broadcast Multicast, SNMPV1, Uhrzeitsynchronisation über NTP, 2xRJ45 (100 Mbit).
PROFIBUS FC robust Busleitung mit pur-Außenmantel für Einsatz in chemisch und mechanisch belasteter Umgebung, 2-adrig geschirmt, Meterware Liefereinheit max. 1000m Mindestbestellmenge 20m.