- Antriebstechnik
- Automatisierungstechnik
- Energy
- Gebäudetechnik
- Niederspannungs-Schalttechnik
- Branchenlösungen
- Services
- Software
- ... und was Sie sonst noch brauchen
| |
SQN30.111A2700 - Actuator, 90°/4.5s, 1Nm, 1 relay, 2 auxiliary switches, AC230V
|
Artikelnummer / Artikelbeschreibung
|
Einzelpreis / Ihr Preis
|
|
|
|
QAE26.90 - Tauchtemperaturfühler 4 x 65 mm, LG-Ni1000, -50...180°C
|
|
|
|
|
|
|
QAE26.91 - Tauchtemperaturfühler 4 x 125 mm, LG-Ni1000, -50...180°C
|
|
|
|
|
|
|
QAE26.93 - Tauchtemperaturfühler 4 x 240 mm, LG-Ni1000, -50...180°C
|
|
|
|
|
|
|
QAE26.95 - Tauchtemperaturfühler 4 x 465 mm, LG-Ni1000, -50...180°C
|
|
|
|
|
|
|
|
|