- Drive technology
- Automation technology
- Building Technologies
- Energy
- Low-Voltage controls and distribution
- Market-specific solutions
- Services
- Software
- ... and everything else you need
| |
SQM20.18502 - Actuator, 20Nm, 90°/45 s, 130°/66s, 5 aux switches, start torque 20Nm, AC230V
|
Artikelnummer / Artikelbeschreibung
|
Einzelpreis / Ihr Preis
|
|
|
|
SIPLUS HMI KTP400 Basic Color PN based on 6AV2123-2DB03-0AX0 mit Conformal Coating, -20…+60°C, 4" TFT-Display, 65536 Farben PROFINET Schnittstelle
|
|
|
|
|
|
|
SIPLUS HMI KTP700 Basic DP based on 6AV2123-2GA03-0AX0 mit Conformal Coating, -20…+50°C, Tasten-/Touchbedienung, 7" TFT-Display, 65536 Farben, PROFIBUS Schnittstelle, projektierbar ab WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, enthält Open Source Software, die unentgeltlich überlassen wird siehe beiliegende CD-ROM
|
|
|
|
|
|
|
SIPLUS HMI KTP700 Basic Color PN based on 6AV2123-2GB03-0AX0 mit Conformal Coating, -20…+50°C, 7" TFT-Display, 65536 Farben PROFINET Schnittstelle
|
|
|
|
|
|
|
SIPLUS HMI KTP900 Basic Color PN based on 6AV2123-2JB03-0AX0 mit Conformal Coating, -20…+50°C, 9" TFT-Display, 65536 Farben PROFINET Schnittstelle
|
|
|
|
|
|
|
SIPLUS HMI KTP1200 Basic DP based on 6AV2123-2MA03-0AX0 mit Conformal Coating, -10…+50°C, Tasten-/Touchbedienung, 12" TFT-Display, 65536 Farben PROFIBUS Schnittstelle, projektierbar ab WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, enthält Open Source Software, die unentgeltlich überlassen wird siehe beiliegende CD-ROM
|
|
|
|
|
|
|
SIPLUS HMI KTP1200 Basic based on 6AV2123-2MB03-0AX0 mit Conformal Coating, -10…+50°C, Tasten-/Touchbedienung, 12" TFT-Display, 65536 Farben PROFINET Schnittstelle, projektierbar ab WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, enthält Open Source Software, die unentgeltlich überlassen wird siehe beiliegende CD-ROM
|
|
|
|
|
|
|
|
|